(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S6F4010-PC1
MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス【20~33個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス S6F4010-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    パシペート処理
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 頭部径(mm):
    6
  • 頭部厚さ(mm):
    1.65

型番

S6F4010-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S6F4010-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最大適用板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S6F4010-PC1

4
10
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178650
18.600
856-1680
ステンレス(SUS410相当材)
1.2

1パック

33個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
【用途】
・板金工事・金属外壁取付に。

Loading...

S6F4010-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレスの型番S6F4010-PC1のページです。
型番S6F4010-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

    ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

    ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

      MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

      MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

        ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

        ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

          ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

          ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

            ミニジャックポイント トラス 薄板用

            ミニジャックポイント トラス 薄板用

              MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

              MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                ミニジャックポイント ナベ 薄板用

                ミニジャックポイント ナベ 薄板用

                  メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ エスコ 大里 ミヤガワ 大里
                  通常価格 527円 527円 731円 527円 1,070円 4,480円 1,093円 3,581円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目  
                  表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 その他特殊処理 三価クロメート パシペート処理 三価クロメート
                  適合ドライバー プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 - - プラスNo.2 -
                  頭部径(mm) 6 8 8 - - - 8 -
                  頭部厚さ(mm) 1.65 3 3 - - - 3 -

                  MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  S6F4013-PC1
                  S6F4016-PC1
                  S6F4025-PC1
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ねじの呼び(M) 長さL(mm) 詳細形状 取付穴形状 材質 ねじ山種類 基本形状 先端形状 追加形状 販売単位 用途 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 最大適用板厚(mm)

                  527円

                  ( 580円 )

                  29個入り

                  1パック -

                  1日目

                  413十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117866721.400856-1681ステンレス(SUS410相当材)2.3

                  527円

                  ( 580円 )

                  26個入り

                  1パック -

                  1日目

                  416十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117867424.800856-1682ステンレス(SUS410相当材)2.3

                  527円

                  ( 580円 )

                  20個入り

                  1パック -

                  1日目

                  425十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117869833.400856-1684ステンレス(SUS410相当材)2.3

                  ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました