(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBW4237-PC1
MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ【9~20個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ SBW4237-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく...

詳細情報を確認する

型番

SBW4237-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SBW4237-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最大適用板厚(mm)
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBW4237-PC1

4
37
4571181178513
34.800
856-1687
3
7
2.3

1パック

14個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
【用途】
・耐火野地板・木・サイディングと鋼板の取付に。
【材質】
・ステンレス(SUS410相当材)
・表面処理:パシベイト

SBW4237-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじの型番SBW4237-PC1のページです。
型番SBW4237-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

            ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

            ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

              ドリルねじ皿 NFPシリーズ

              ドリルねじ皿 NFPシリーズ

                MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                  MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                    いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                    いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                        MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                        MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                          ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                          ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ サイマコーポレーション ミヤガワ ミヤガワ 八幡ねじ
                            通常価格 527円 527円 527円 527円 527円 527円 731円 527円 527円 68円 527円 527円 4,692円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目~  
                            詳細形状 - - - - - 超極低頭 なべ - 標準
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 - - - - - 十字穴 ヘクサロビュラ穴 - なし 十字穴
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - ステンレス SUS410 - ステンレス SUS410
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 - パシペート処理 パシペート処理 なし
                            ねじ山種類 ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ - - - - - ドリルねじ ドリルねじ - ドリルねじ ドリルねじ

                            MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBW4228-PC1
                            SBW4232-PC1
                            SBW4245-PC1
                            SBW4250-PC1
                            SBW4845-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 最大適用板厚(mm) 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm)

                            527円

                            ( 580円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            428457118117849035.700856-1685372.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            17個入り

                            1パック -

                            1日目

                            432457118117850635.200856-1686372.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            11個入り

                            1パック -

                            1日目

                            445457118117852033.400856-1688372.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            450457118117853733.800856-1689372.3

                            527円

                            ( 580円 )

                            9個入り

                            1パック -

                            1日目

                            545457118117854440.800856-169049.53.3

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました