(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NFP4213-PC1
ドリルねじ皿 NFPシリーズ【14~41個入り】 MIYAGAWA ドリルネジザラ

ドリルねじ皿 NFPシリーズ NFP4213-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【特長】・頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    パシペート処理
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 頭部径(mm):
    8
  • 頭部厚さ(mm):
    2.7

型番

NFP4213-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NFP4213-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最大適用板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFP4213-PC1

4
13
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178865
37.600
856-1644
ステンレス(SUS305相当材)
2.3

1パック

38個入り

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします
・アルミ板専用で、耐食性のあるオーステナイト系ステンレス材を使用しています
・座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです

Loading...

NFP4213-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじ皿 NFPシリーズの型番NFP4213-PC1のページです。
型番NFP4213-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルねじ皿 NFPシリーズ

ドリルねじ皿 NFPシリーズ

    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

      MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

      MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

        MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

            超低頭ドリルねじ

            超低頭ドリルねじ

              MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

              MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

                  ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                  ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                    ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

                    ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ

                      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                          MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                          MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ 八幡ねじ ミヤガワ ミヤガワ 八幡ねじ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格 731円 1,093円 731円 527円 1,093円 160円 527円 527円 3,700円 527円 527円 1,093円 1,093円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 ユニクロメッキ パシペート処理 パシペート処理 なし パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理
                            適合ドライバー プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 - - - プラスNo.2 プラスNo.2 - プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 -
                            頭部径(mm) 8 - 8 - - - - 6 - 8 9.5 8 -
                            頭部厚さ(mm) 2.7 - 3 - - - - 1.65 - 3 3.3 3 -

                            ドリルねじ皿 NFPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFP4210-PC1
                            NFP4216-PC1
                            NFP4225-PC1
                            NFP4230-PC1
                            NFP4235-PC1
                            NFP4240-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) 詳細形状 取付穴形状 材質 ねじ山種類 基本形状 先端形状 追加形状 販売単位 用途 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 最大適用板厚(mm)

                            731円

                            ( 804円 )

                            41個入り

                            1パック -

                            1日目

                            410十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117885837.000856-1643ステンレス(SUS305相当材)1.2

                            731円

                            ( 804円 )

                            34個入り

                            1パック -

                            1日目

                            416十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117887243.700856-1645ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            1日目

                            425十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117889645.800856-1647ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            23個入り

                            1パック -

                            1日目

                            430十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117890250.900856-1648ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            19個入り

                            1パック -

                            1日目

                            435十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117891948.5856-1649ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            17個入り

                            1パック -

                            1日目

                            440十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117892649.9856-1650ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました