(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFP3513-PC1
MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス【8~40個入り】 MIYAGAWA ドリルネジザラ ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス SFP3513-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

SFP3513-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SFP3513-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最大適用板厚(mm)
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFP3513-PC1

3.5
13
4571181177615
25.600
856-1694
2.3
6.7
2.4

1パック

36個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
【用途】
・準防水用の板金工事・金属外壁取付に。

SFP3513-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレスの型番SFP3513-PC1のページです。
型番SFP3513-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

      MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

        MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

          MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

          MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

            MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

                  MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                    ドリルねじ皿 NFPシリーズ

                    ドリルねじ皿 NFPシリーズ

                      フラッシュポイント ラッパ

                      フラッシュポイント ラッパ

                        ニューポイント 皿

                        ニューポイント 皿

                          ピアスビス(ナベ頭/鉄)

                          ピアスビス(ナベ頭/鉄)

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ フジテック コクブ エスコ
                            通常価格 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 731円 3,086円 73円 3,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                            詳細形状 - - 標準 標準 超極低頭 - - -
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 - - なし 四角穴 十字穴 - - 十字穴 十字穴 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス ステンレス ステンレス - - スチール - -
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 三価ホワイト - -
                            ねじ山種類 ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ - - ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ - - ドリルねじ ドリルねじ -

                            MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFP3510-PC1
                            SFP3516-PC1
                            SFP3519-PC1
                            SFP4210-PC1
                            SFP4213-PC1
                            SFP4216-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 最大適用板厚(mm) 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm)

                            527円

                            ( 580円 )

                            40個入り

                            1パック -

                            1日目

                            3.510457118117760823.100856-16931.26.72.4

                            527円

                            ( 580円 )

                            34個入り

                            1パック -

                            1日目

                            3.516457118117762227.900856-16952.36.72.4

                            527円

                            ( 580円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            1日目

                            3.519457118117763930.000856-16962.36.72.4

                            527円

                            ( 580円 )

                            32個入り

                            1パック -

                            1日目

                            410457118117764628.900856-16971.682.7

                            527円

                            ( 580円 )

                            31個入り

                            1パック -

                            1日目

                            413457118117765334.600856-16982.882.7

                            527円

                            ( 580円 )

                            28個入り

                            1パック -

                            1日目

                            416457118117766031.500856-16993.282.7

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました