(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NPP4210-PC1
MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス【13~36個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス NPP4210-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【特長】・頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    パシペート処理
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 頭部径(mm):
    8
  • 頭部厚さ(mm):
    3

型番

NPP4210-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NPP4210-PC1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最大適用板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPP4210-PC1

4
10
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178766
46.400
856-1652
ステンレス(SUS305相当材)
1.6

1パック

36個入り

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
・座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
【用途】
・座ぐりが施してある部材の締結に。

NPP4210-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レスの型番NPP4210-PC1のページです。
型番NPP4210-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レス

    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

      ドリルねじ皿 NFPシリーズ

      ドリルねじ皿 NFPシリーズ

        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

          MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

          MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

            MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

            MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ六角

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

              MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

                ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

                  ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント

                  ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント

                    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                      MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                      MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

                        ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

                        ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

                          MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                          MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ 九飛勢螺 ミヤガワ ミヤガワ トラスコ中山 ミヤガワ
                            通常価格 731円 1,093円 731円 1,093円 1,093円 1,093円 527円 527円 216円 527円 527円 712円 527円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 - パシペート処理 パシペート処理 ユニクロメッキ パシペート処理
                            適合ドライバー プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 プラスNo.2 - - - プラスNo.2 - - プラスNo.2 - -
                            頭部径(mm) 8 - 8 8 - - - - - - 12.5 - -
                            頭部厚さ(mm) 3 - 2.7 3 - - - - - - 3.5 - -

                            MIYAGAWA ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン レスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NPP4213-PC1
                            NPP4219-PC1
                            NPP4225-PC1
                            NPP4230-PC1
                            NPP4235-PC1
                            NPP4240-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) 詳細形状 取付穴形状 材質 ねじ山種類 基本形状 先端形状 追加形状 販売単位 用途 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 最大適用板厚(mm)

                            731円

                            ( 804円 )

                            35個入り

                            1パック -

                            1日目

                            413なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117877350.700856-1653ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            28個入り

                            1パック -

                            1日目

                            419なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117879753.100856-1655ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            24個入り

                            1パック -

                            1日目

                            425なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117880352.600856-1656ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            21個入り

                            1パック -

                            1日目

                            430なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117881053.600856-1657ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            17個入り

                            1パック -

                            1日目

                            435なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117882749.500856-1658ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            731円

                            ( 804円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            1日目

                            440なべ十字穴[ステンレス] ステンレスドリルねじ標準(丸)とがり先標準箱・パック標準457118117883449.100856-1659ステンレス(SUS305相当材)2.6

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました