(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス【4~8個入り】

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
527円
税込価格
580円

【特長】・外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できます。・...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    パシペート処理
  • 最大適用板厚(mm):
    3.2
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 頭部径(mm):
    12.5
  • 頭部厚さ(mm):
    3.5

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
100
超極低頭
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181178018
42.200
856-1814
ステンレス(SUS410相当材)

1パック

4個入り

527( 580円 )

1日目

5
60
超極低頭
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177981
55.300
856-1811
ステンレス(SUS410相当材)

1パック

8個入り

527( 580円 )

1日目

5
70
超極低頭
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177998
46.800
856-1812
ステンレス(SUS410相当材)

1パック

6個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できます。
・高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
【用途】
・金属サイディング用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

      ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

      ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

              MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

              MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

                MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

                    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                    MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                        MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                        MIYAGAWA 高耐食シーリングドリルねじ六角

                          MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                          MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ トラスコ中山 ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格 527円 527円 712円 527円 527円 527円 1,093円 527円 527円 527円 527円 1,093円 527円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 - パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理
                            最大適用板厚(mm) 3.2 3.2 - - 6 - - 6 - - - 12 4
                            適合ドライバー プラスNo.2 プラスNo.2 - プラスNo.2 - プラスNo.2 プラスNo.2 - プラスNo.2 - - - プラスNo.2
                            頭部径(mm) 12.5 - - 6 - 6 - - - - - - 9.5
                            頭部厚さ(mm) 3.5 - - 1.65 - 1.7 - - - - - - 3.3

                            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました