(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STP4216-PC1
MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ【9~26個入り】 MIYAGAWA ボルト

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ STP4216-PC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
527円
税込単価
580円

【特長】・外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できます。・...

詳細情報を確認する

型番

STP4216-PC1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

STP4216-PC1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS410相当
  • 表面処理:パシベイト
  • 頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。

規格表

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STP4216-PC1

4
16
4571181177868
47.7
856-1799
11
2.5

1パック

23個入り

527( 580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できます。
・高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
【用途】
・金属サイディング用。

カタログ

 

STP4216-PC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじの型番STP4216-PC1のページです。
型番STP4216-PC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ

    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

    MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス

      ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

      ドリルねじヘックス(金属サイディング用)

        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

        MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

          MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

            MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

              MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                  MIYAGAWA ドリルねじ六角シーリング ステンレス 全ねじ

                    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

                    MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                      MIYAGAWA ドリルねじ六角 ステンレス 全ねじ

                        MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                        MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス 全ねじ

                          ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

                          ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ トラスコ中山 ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格 527円 527円 712円 527円 527円 527円 527円 527円 527円 1,093円 527円 527円 527円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            詳細形状 超極低頭 - 標準 - - 標準 - - - -
                            取付穴形状 十字穴 - なし - - 十字穴 なし 十字穴 - - - 十字穴 -
                            材質 ステンレス - - - - ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス -
                            表面処理 パシペート処理 パシペート処理 - パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理 パシペート処理
                            ねじ山種類 ドリルねじ - ドリルねじ - - ドリルねじ ドリルねじ ドリルねじ - - - ドリルねじ -

                            MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STP4213-PC1
                            STP4219-PC1
                            STP4225-PC1
                            STP4230-PC1
                            STP4235-PC1
                            STP4240-PC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm)

                            527円

                            ( 580円 )

                            26個入り

                            1パック -

                            1日目

                            413457118117785147856-1798112.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            419457118117787544.5856-1800112.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            18個入り

                            1パック -

                            1日目

                            425457118117788247.2856-1801112.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            16個入り

                            1パック -

                            1日目

                            430457118117789947.7856-1802112.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            1日目

                            435457118117790550.2856-1803112.5

                            527円

                            ( 580円 )

                            13個入り

                            1パック -

                            1日目

                            440457118117791248.5856-1804112.5

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました