(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS-AB152
装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入 TRUSCO カナモノ

装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入 DS-AB152

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
281円
税込単価
309円

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

詳細情報を確認する

  • 詳細形状:
    ローレット
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 数量(個):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DS-AB152 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DS-AB152 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭部径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-AB152

4
20
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445626
855-5801
7
10
-

1個

281( 309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DS-AB152で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入の型番DS-AB152のページです。
型番DS-AB152に関する仕様情報を記載しております。

装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS-AB160
DS-AB162
DS-AB215
DS-AB217
DS-AB222
DS-AB400
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
材質 表面処理 厚さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 頭部径(mm)

283円

( 311円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

-410黄銅クロームメッキ54989999445633855-5802612

287円

( 316円 )
1個 あり

1日目

-420黄銅クロームメッキ54989999445657855-5804912

192円

( 211円 )
1個 あり

1日目

-610黄銅クロームメッキ64989999445879855-5826610

251円

( 276円 )
1個 あり

1日目

-620黄銅クロームメッキ64989999445893855-5828810

231円

( 254円 )
1個 -

1日目

-625黄銅クロームメッキ64989999445930855-58321112

437円

( 481円 )
1個 あり

1日目

10510ステンレス-54989999446289855-5856612

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました