(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS-AB190
装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入 TRUSCO カナモノ

装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入 DS-AB190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
206円
税込単価
227円

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

詳細情報を確認する

  • 取付穴形状:
    マイナス
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 数量(個):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DS-AB190 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DS-AB190 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭部径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-AB190

5
10
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445756
855-5814
6
12
-

1個

206( 227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DS-AB190で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入の型番DS-AB190のページです。
型番DS-AB190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入

装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入

    装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

    装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 206円 192円
      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能
      取付穴形状 マイナス なし
      基本形状 標準(丸) 標準(丸)
      数量(個) 1 1

      装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      DS-AB196
      DS-AB197
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
      (mm)
      材質 表面処理 厚さ
      (mm)
      JANコード トラスココード 質量(g) 頭部径(mm)

      343円

      ( 377円 )
      1個 あり

      1日目

      -515黄銅クロームメッキ54989999445794855-58181016

      438円

      ( 482円 )
      1個 あり

      1日目

      -520黄銅クロームメッキ54989999445800855-58191216

      化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました