(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入

TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

【特長】・装飾用のナットです。【用途】・化粧ナットとして【商品仕様】・頭部径(...

詳細情報を確認する

型番

DN-AB301 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DN-AB301

1個

254( 279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用のナットです。
【用途】
・化粧ナットとして
【商品仕様】
・頭部径(mm):16
・ねじ径:M5×0.8
・有効深さ:5.5mm
・JANコード:4989999446241
・トラスココード:855-5852
・質量:13g
【材質/仕上】
・真鍮
・表面処理:クロームメッキ仕上げ

カタログ

 

DN-AB301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入の型番DN-AB301のページです。
型番DN-AB301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入

TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入

    装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

    装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 254円 192円
      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能

      TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました