(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VS-AA046
ポイントビス用スペーサー【10~50個入り】 TRUSCO カナモノ

ポイントビス用スペーサー VS-AA046

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,289円
税込単価
2,518円

【特長】・サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VS-AA046 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VS-AA046 の仕様・寸法情報

型番
長さL(mm)
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
仕上げ
数量(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-AA046

15
黄銅
4989999441765
855-5666
116
-
ニッケルメッキ
25

1パック

25個入り

2,289( 2,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

VS-AA046で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントビス用スペーサーの型番VS-AA046のページです。
型番VS-AA046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントビス用スペーサー

ポイントビス用スペーサー

    パネルアタッチメント低頭

    パネルアタッチメント低頭

      JOYボルト

      JOYボルト

        TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

        TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

          化粧ビス(C-1029・ステンレス製)

          化粧ビス(C-1029・ステンレス製)

            PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

            PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

              パネルアタッチメント

              パネルアタッチメント

                化粧ビス・座金 C-29

                化粧ビス・座金 C-29

                  TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

                  TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

                    ポイントビス用サインナット平丸

                    ポイントビス用サインナット平丸

                      メーカー トラスコ中山 八幡ねじ 丸ヱム製作所 トラスコ中山 タキゲン製造 日本ケミカルスクリュー 八幡ねじ タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 1,099円 1,059円 4,000円 550円 7円 25円 787円 10円 550円 450円
                      通常出荷日 1日目   2日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                      表面処理 ニッケルメッキ - - - なし なし - クロムめっき 三価クロメート -
                      外径×内径(mm) 8×4.2 - - - - - - - - -

                      ポイントビス用スペーサーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VS-AA045
                      VS-AA051
                      VS-AA052
                      VS-AA055
                      VS-AA056
                      VS-AA057
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      長さL
                      (mm)
                      材質 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 仕上げ 数量
                      (個)

                      2,842円

                      ( 3,126円 )

                      50個入り

                      1パック -

                      1日目

                      5黄銅4989999441758855-566577-ニッケルメッキ50

                      2,089円

                      ( 2,298円 )

                      25個入り

                      1パック -

                      1日目

                      15黄銅4989999441796855-5669116-黒ニッケルメッキ25

                      1,099円

                      ( 1,209円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      1日目

                      30黄銅4989999441802855-567093-黒ニッケルメッキ10

                      3,334円

                      ( 3,667円 )

                      50個入り

                      1パック -

                      1日目

                      5ステンレス4989999441819855-567170-生地50

                      2,664円

                      ( 2,930円 )

                      25個入り

                      1パック -

                      1日目

                      15ステンレス4989999441826855-5672105-生地25

                      1,270円

                      ( 1,397円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      1日目

                      30ステンレス4989999441833855-567384黄銅生地10

                      化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました