(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN-AA060
ポイントビス用サインナット平丸 TRUSCO カナモノ

ポイントビス用サインナット平丸 SN-AA060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【特長】・ポイントビス用の装飾サインナットです・手回しで取り外せるため、効率性...

詳細情報を確認する

  • 詳細形状:
    標準
  • 先端形状:
    とがり先
  • 販売単位:
    箱・パック
  • 厚さ(mm):
    7
  • 取付物穴径(mm):
    6
  • 取付物穴厚さ(mm):
    3~8
  • 数量(個):
    1
  • 頭部径(mm):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SN-AA060 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SN-AA060 の仕様・寸法情報

型番
材質
表面処理
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴部高さ(mm)
仕上げ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-AA060

黄銅
クロームメッキ
4989999441840
855-5674
16
20
-

1個

450( 495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポイントビス用の装飾サインナットです
・手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SN-AA060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントビス用サインナット平丸の型番SN-AA060のページです。
型番SN-AA060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントビス用サインナット平丸

ポイントビス用サインナット平丸

    ECO-BS 化粧ビス 黄銅(低カドミ材)

    ECO-BS 化粧ビス 黄銅(低カドミ材)

      クローム装飾ネジローレット

      クローム装飾ネジローレット

        装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入

        装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入

          白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

          白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

            PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

            PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

              白ユリヤ化粧ねじ No.1

              白ユリヤ化粧ねじ No.1

                メーカー トラスコ中山 SUNCO 大里 トラスコ中山 SUNCO 日本ケミカルスクリュー 大丸鋲螺製作所
                通常価格 450円 908円 524円 212円 24円 90円 232円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                詳細形状 標準 標準 ローレット - ユリア ローレット ユリア
                先端形状 とがり先 とがり先 平先 - 平先 平先 平先
                販売単位 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) -
                厚さ(mm) 7 - - 3 - - -
                取付物穴径(mm) 6 - - - - - -

                ポイントビス用サインナット平丸のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SN-AA065
                SN-AA066
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                材質 表面処理 JANコード トラスココード 質量(g) 胴部高さ
                (mm)
                仕上げ

                528円

                ( 581円 )
                1個 -

                1日目

                ステンレスなし4989999441864855-56761520生地

                596円

                ( 656円 )
                1個 -

                1日目

                ステンレスなし4989999441871855-56772130生地

                化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました