(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12【50個入り】

ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,885円 ~ 5,203円
税込価格
3,174円 ~ 5,723円

【特長】・簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです【用途】・装飾用ねじ、化粧...

詳細情報を確認する

  • 数量(個):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別売のポイントビスでご使用ください。

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
材質
表面処理
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
仕上げ
頭部径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441499
855-5653
55
-
-
黒ニッケルメッキ
8

1パック

50個入り

2,885( 3,174円 )

1日目

ステンレス
ニッケルメッキ
5
4989999441642
855-5654
56
-
-
生地
8

1パック

50個入り

3,153( 3,468円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441659
855-5655
56
-
-
つや消しブラック
8

1パック

50個入り

3,340( 3,674円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441666
855-5656
55
-
-
ブラック
8

1パック

50個入り

4,007( 4,408円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441673
855-5657
56
-
-
ホワイト
8

1パック

50個入り

4,007( 4,408円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441680
855-5658
56
-
-
グレー
8

1パック

50個入り

4,007( 4,408円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441697
855-5659
56
-
-
ブラウン
8

1パック

50個入り

4,007( 4,408円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441703
855-5660
56
-
-
クリーム
8

1パック

50個入り

4,007( 4,408円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
7
4989999441710
855-5661
150
-
-
スズコバメッキ
10

1パック

50個入り

4,949( 5,444円 )

1日目

黄銅
ニッケルメッキ
7
4989999441727
855-5662
150
-
-
黒ニッケルメッキ
10

1パック

50個入り

5,203( 5,723円 )

1日目

黄銅
ステンレスメッキ
7
4989999441734
855-5663
150
-
-
生地
10

1パック

50個入り

4,317( 4,749円 )

1日目

黄銅
ステンレスメッキ
7
4989999441741
855-5664
254
-
-
生地
12

1パック

50個入り

5,069( 5,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別売のポイントビスでご使用ください。

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理
VC-AA020黄銅ニッケルメッキ
VC-AA019黄銅ニッケルメッキ
VC-AA017ステンレスニッケルメッキ
VC-AA016黄銅ニッケルメッキ
VC-AA015黄銅ニッケルメッキ
VC-AA031黄銅ステンレスメッキ
VC-AA027黄銅ステンレスメッキ
VC-AA026黄銅ニッケルメッキ
VC-AA025黄銅ニッケルメッキ
VC-AA024黄銅ニッケルメッキ
VC-AA023黄銅ニッケルメッキ
VC-AA022黄銅ニッケルメッキ
VC-AA021黄銅ニッケルメッキ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12

ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12

    TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入

    TRUSCO 装飾ナット 縦目ローレット M5 P0.8 Φ16 1個入

      デコレートスクリュー

      デコレートスクリュー

        装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

        装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 八幡ねじ トラスコ中山
          通常価格 2,885円 254円 366円 192円
          通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能
          数量(個) 50 - - 1

          ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました