(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PV-AA009
ポイントビス ねじ径4【25~50個入り】 TRUSCO カナモノ

ポイントビス ねじ径4 PV-AA009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,407円
税込単価
1,548円

【特長】・ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます【用途】・...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    4
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 座金径×厚さ(mm):
    8×0.8
  • 取付物穴径(mm):
    5
  • 頭部径(mm):
    M6(0.75)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PV-AA009 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PV-AA009 の仕様・寸法情報

型番
長さL(mm)
材質
表面処理
JANコード
トラスココード
質量(g)
数量(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PV-AA009

20
ステンレス
-
4989999439854
855-5631
98
50

1パック

50個入り

1,407( 1,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

PV-AA009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントビス ねじ径4の型番PV-AA009のページです。
型番PV-AA009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントビス ねじ径4

ポイントビス ねじ径4

    TRUSCO ポイントビス4×35 ステンコート 50個入

    TRUSCO ポイントビス4×35 ステンコート 50個入

      TRUSCO ポイントビス4×25 三価クロメート 50個入

      TRUSCO ポイントビス4×25 三価クロメート 50個入

        PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

        PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

          化粧ビス(C-1029・ステンレス製)

          化粧ビス(C-1029・ステンレス製)

            JOYボルト

            JOYボルト

              PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

              PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

                白ユリヤ化粧ねじ No.1

                白ユリヤ化粧ねじ No.1

                  TRUSCO ポイントねじ4×20 ステンコート50個入

                  TRUSCO ポイントねじ4×20 ステンコート50個入

                    TRUSCO ポイントねじ4×8 三価クロメート50個入

                    TRUSCO ポイントねじ4×8 三価クロメート50個入

                      TRUSCO ポイントねじ4×8 ステンコート50個入

                      TRUSCO ポイントねじ4×8 ステンコート50個入

                        TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入

                        TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入

                          TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入

                          TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ケミカルスクリュー タキゲン製造 丸ヱム製作所 日本ケミカルスクリュー 大丸鋲螺製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 352円 928円 423円 25円 7円 4,000円 90円 232円 980円 738円 806円 947円 1,682円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 4 - - - - - - - - - - - -
                            基本形状 標準(丸) - - 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) その他ねじ - - - - -
                            厚さ(mm) 3.5 - - - - - - - - - - - -
                            座金径×厚さ(mm) 8×0.8 - - - - - - - - - - - -
                            取付物穴径(mm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            ポイントビス ねじ径4のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            化粧ねじとして
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/28
                            化粧ねじとして使用しました。
                            特に問題もなく、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PV-AA001
                            PV-AA002
                            PV-AA003
                            PV-AA007
                            PV-AA010
                            PV-AA011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さL
                            (mm)
                            材質 表面処理 JANコード トラスココード 質量(g) 数量
                            (個)

                            352円

                            ( 387円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            20[スチール] スチール三価クロメート4989999439779855-562310150

                            533円

                            ( 586円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            35[スチール] スチール三価クロメート4989999439786855-562415150

                            451円

                            ( 496円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            1日目

                            50[スチール] スチール三価クロメート4989999439793855-562510025

                            529円

                            ( 582円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            1日目

                            50[スチール] スチールステンコート4989999439847855-563010025

                            1,587円

                            ( 1,746円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            35ステンレス-4989999439861855-563214650

                            876円

                            ( 964円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            1日目

                            50ステンレス-4989999439878855-56339825

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました