(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入【50個入り】

TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,682円
税込単価
1,850円

【特長】・ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。【用途】...

詳細情報を確認する

型番

PS-AA836 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-AA836

1パック

50個入り

1,682( 1,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして。
【商品仕様】
・ねじ径(mm):4
・ねじ長さ(mm):25
・取付物穴径:5mm
・頭部径×長さ:M6(0.75)×3.5mm
・座金径×厚さ:8×0.8mm
・JANコード:4989999441475
・トラスココード:855-5651
・質量:135g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUSXM7)

PS-AA836で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入の型番PS-AA836のページです。
型番PS-AA836に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入

TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入

    ポイントねじ ねじ径4 50個入

    ポイントねじ ねじ径4 50個入

      TRUSCO ポイントねじ4×20 ステンコート50個入

      TRUSCO ポイントねじ4×20 ステンコート50個入

        TRUSCO ポイントねじ4×16 ステンコート50個入

        TRUSCO ポイントねじ4×16 ステンコート50個入

          TRUSCO ポイントねじ4×10 三価クロメート50個入

          TRUSCO ポイントねじ4×10 三価クロメート50個入

            TRUSCO ポイントねじ4×8 ステンコート50個入

            TRUSCO ポイントねじ4×8 ステンコート50個入

              TRUSCO ポイントねじ4×8 三価クロメート50個入

              TRUSCO ポイントねじ4×8 三価クロメート50個入

                TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入

                TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入

                  TRUSCO ポイントビス4×25 ステンコート 50個入

                  TRUSCO ポイントビス4×25 ステンコート 50個入

                    TRUSCO ポイントビス4×25 三価クロメート 50個入

                    TRUSCO ポイントビス4×25 三価クロメート 50個入

                      TRUSCO ポイントビス4×35 ステンコート 50個入

                      TRUSCO ポイントビス4×35 ステンコート 50個入

                        ポイントビス ねじ径4

                        ポイントビス ねじ径4

                          化粧ビス(C-1029・ステンレス製)

                          化粧ビス(C-1029・ステンレス製)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造
                            通常価格 1,682円 838円 980円 915円 813円 806円 738円 947円 661円 423円 928円 352円 7円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました