(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントねじ ねじ径4 50個入【50個入り】

ポイントねじ ねじ径4 50個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
838円 ~ 1,649円
税込価格
922円 ~ 1,814円

【特長】・ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます【用途】・...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    4
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 座金径×厚さ(mm):
    8×0.8
  • 取付物穴径(mm):
    5
  • 数量(個):
    50
  • 頭部径(mm):
    M6(0.75)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さL(mm)
材質
表面処理
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
[スチール] スチール
三価クロメート
4989999439915
855-5637
101

1パック

50個入り

838( 922円 )

1日目

20
[スチール] スチール
三価クロメート
4989999439922
855-5638
116

1パック

50個入り

912( 1,003円 )

1日目

10
[スチール] スチール
ステンコート
4989999439953
855-5641
78

1パック

50個入り

838( 922円 )

1日目

12
[スチール] スチール
ステンコート
4989999439960
855-5642
85

1パック

50個入り

881( 969円 )

1日目

25
[スチール] スチール
ステンコート
4989999439991
855-5645
133

1パック

50個入り

1,021( 1,123円 )

1日目

8
ステンレス
-
4989999440003
855-5646
66

1パック

50個入り

1,507( 1,658円 )

1日目

10
ステンレス
-
4989999441437
855-5647
80

1パック

50個入り

1,542( 1,696円 )

1日目

12
ステンレス
-
4989999441444
855-5648
88

1パック

50個入り

1,587( 1,746円 )

1日目

16
ステンレス
-
4989999441451
855-5649
102

1パック

50個入り

1,616( 1,778円 )

1日目

20
ステンレス
-
4989999441468
855-5650
116

1パック

50個入り

1,649( 1,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントねじ ねじ径4 50個入

ポイントねじ ねじ径4 50個入

    TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入

    TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入

      TRUSCO ポイントねじ4×8 三価クロメート50個入

      TRUSCO ポイントねじ4×8 三価クロメート50個入

        TRUSCO ポイントねじ4×10 三価クロメート50個入

        TRUSCO ポイントねじ4×10 三価クロメート50個入

          TRUSCO ポイントねじ4×16 ステンコート50個入

          TRUSCO ポイントねじ4×16 ステンコート50個入

            TRUSCO ポイントねじ4×8 ステンコート50個入

            TRUSCO ポイントねじ4×8 ステンコート50個入

              TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入

              TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入

                TRUSCO ポイントビス4×35 ステンコート 50個入

                TRUSCO ポイントビス4×35 ステンコート 50個入

                  TRUSCO ポイントねじ4×20 ステンコート50個入

                  TRUSCO ポイントねじ4×20 ステンコート50個入

                    TRUSCO ポイントビス4×25 ステンコート 50個入

                    TRUSCO ポイントビス4×25 ステンコート 50個入

                      ポイントビス ねじ径4

                      ポイントビス ねじ径4

                        TRUSCO ポイントビス4×25 三価クロメート 50個入

                        TRUSCO ポイントビス4×25 三価クロメート 50個入

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 838円 1,682円 738円 813円 915円 806円 947円 928円 980円 661円 352円 423円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          ねじの呼び(M) 4 - - - - - - - - - 4 -
                          基本形状 標準(丸) - - - - - - - - - 標準(丸) -
                          厚さ(mm) 3.5 - - - - - - - - - 3.5 -
                          座金径×厚さ(mm) 8×0.8 - - - - - - - - - 8×0.8 -
                          取付物穴径(mm) 5 - - - - - - - - - 5 -

                          ポイントねじ ねじ径4 50個入のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました