(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS-AB201
装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入 TRUSCO カナモノ

装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入 DS-AB201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212円
税込単価
233円

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    6
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 厚さ(mm):
    3
  • 数量(個):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DS-AB201 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DS-AB201 の仕様・寸法情報

型番
長さL(mm)
詳細形状
材質
表面処理
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭部径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-AB201

20
低頭
黄銅
クロームメッキ
4989999445824
855-5821
7
12
-

1個

212( 233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DS-AB201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入の型番DS-AB201のページです。
型番DS-AB201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入

装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入

    クローム装飾ネジローレット

    クローム装飾ネジローレット

      白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

      白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

        白ユリヤ化粧ねじ No.1

        白ユリヤ化粧ねじ No.1

          ECO-BS 化粧ビス 黄銅(低カドミ材)

          ECO-BS 化粧ビス 黄銅(低カドミ材)

            ポイントビス用サインナット平丸

            ポイントビス用サインナット平丸

              PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

              PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

                メーカー トラスコ中山 大里 SUNCO 大丸鋲螺製作所 SUNCO トラスコ中山 日本ケミカルスクリュー
                通常価格 212円 524円 24円 232円 908円 450円 90円
                通常出荷日 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                ねじの呼び(M) 6 6 4 - - - -
                取付穴形状 なし なし なし なし マイナス - なし
                基本形状 標準(丸) - 手締めボルト その他ねじ その他ねじ - 標準(丸)
                厚さ(mm) 3 - - - - 7 -
                数量(個) 1 - - - - 1 -

                装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                DS-AB202
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?長さL
                (mm)
                詳細形状 材質 表面処理 JANコード トラスココード 質量(g) 頭部径(mm)

                231円

                ( 254円 )
                1個 -

                1日目

                -25低頭黄銅クロームメッキ4989999445831855-5822812

                化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました