(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入

装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
278円 ~ 457円
税込価格
306円 ~ 503円

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    6
  • 取付穴形状:
    マイナス
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 厚さ(mm):
    3
  • 数量(個):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さL(mm)
詳細形状
材質
表面処理
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭部径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
低頭
黄銅
クロームメッキ
4989999445985
855-5837
6
12
-

1個

278( 306円 )

2日目

20
低頭
黄銅
クロームメッキ
4989999446128
855-5840
9
16
-

1個

457( 503円 )

1日目

25
低頭
黄銅
クロームメッキ
4989999446135
855-5841
10
16
-

1個

388( 427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入

装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入

    クローム装飾ネジスリット

    クローム装飾ネジスリット

      装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入

      装飾平小ねじ すり割りコイン M5/M6 1個入

        メーカー トラスコ中山 大里 トラスコ中山
        通常価格 278円 845円 206円
        通常出荷日 1日目~   6日目   1日目  
        ねじの呼び(M) 6 6 -
        取付穴形状 マイナス マイナス マイナス
        基本形状 標準(丸) - 標準(丸)
        厚さ(mm) 3 - -
        数量(個) 1 - 1

        装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました