(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20A

因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,477円
税込単価
2,725円

【特長】・ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。・漏水リスクの低減に...

詳細情報を確認する

型番

DSH-UP20E30S-07 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20A 外形図

製品仕様

ホース長:700mm
適合VP管(A):20
適合VP管(B):30(結露防止層付 塩化ビニル管 サイズ25)

特長

■漏水リスクの低減
ホースバンドによる接続方式のため、従来工法のような接着剤の塗り忘れや塗布不良による漏水リスクを低減し、作業者による接合品質のバラつきを無くします。また、全数気密試験を実施しております。
■確実な施工
継手は透明樹脂製のため、施工時の管の差し込み量を確認でき、確実に施工できます。また、通水確認も可能です。
注意:ホース、継手に負荷がかからないように、ホース曲げ半径はR78(曲げ内側)以上となるように施工してください。
■工数削減
接着箇所数が少なくなり、工数削減となります。
■断熱ドレンホースの採用
ホースは断熱構造につき、保温工事が不要です。
注意:使用現場の最悪環境条件が、因幡電機産業社技術資料の防露範囲内におさまっているかご確認の上ご使用ください。防露範囲外の場合、結露が発生する可能性がありますので、保温材の増し巻などが必要です。
■継手用保温カバー付き
接続部の結露防止のための継手用保温カバーが標準で付属しています。
■漏水検知シート付き
通水テストの際に、目視によって漏水確認が簡単にできます。
注意:漏水検知シートは、長期の多湿環境下では、目盛が消失する恐れがあります。

セット明細

継手付き断熱ドレンホース1本ストレート保温カバー1個
ホースバンド1個断熱粘着テープ1枚
エルボ保温カバー1個漏水検知シート2枚

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSH-UP20E30S-07

1個

2,477( 2,725円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。
・漏水リスクの低減になります。
【用途】
・パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。
【商品仕様】
・ホース長A(mm):700
・D(適合VP管径):26(20A)
・E(適合VP管径):30A(結露防止層付塩化ビニル管サイズ25)
・長さ(mm):700
・種別:エルボ×ストレート
・JANコード:4518301059949
・トラスココード:836-4160
・質量:330g
【材質/仕上】
・断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)

カタログ

 

DSH-UP20E30S-07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20Aの型番DSH-UP20E30S-07のページです。
型番DSH-UP20E30S-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20A

因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20A

    室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

    室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” フリーコーナーフリーカットタイプ

        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” フリーコーナーフリーカットタイプ

          室内用TMシリーズ ジョイント

          室内用TMシリーズ ジョイント

            エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD

            エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD

              エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ひねり90°エルボ

              エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ひねり90°エルボ

                エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント

                エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント

                  室内用TMシリーズ 立面外エルボ

                  室内用TMシリーズ 立面外エルボ

                    室内用TMシリーズ 平面エルボ

                    室内用TMシリーズ 平面エルボ

                      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                        HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                        HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナージョイント

                          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナージョイント

                            メーカー 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業
                            通常価格 2,477円 1,260円 812円 2,130円 345円 1,142円 1,253円 1,317円 812円 812円 809円 92円 266円
                            通常出荷日 2日目   3日目~   3日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~   1日目~   3日目   1日目~  
                            分類 ドレン配管用部材 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            ドレン配管用部材 種類 ホース・パイプ - - - - - - - - - - - -

                            因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました