(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THR-20X
大流量ホースリール 内径15mm TRUSCO ホースリールT

大流量ホースリール 内径15mm THR-20X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,082円
税込単価
12,190円

【特長】・ねじれに強いツイスターホースです・ABS樹脂の丈夫なフレームです・流...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体+ホース
  • 適用ホース内径:
    15mm
  • 特長:
    ホースねじれ防止
  • 色:
    ブラック・グレー
  • 適用ホース外径(mm):
    20
  • 蛇口側ホース長さ(m):
    1.5
  • 適合蛇口外径(mm):
    14~18
  • 使用圧力(Mpa):
    0.7
  • 材質:
    ABS樹脂(フレーム)/ポリプロピレン(PP)(ドラム)/塩化ビニール樹脂(PVC・耐圧糸入り)(ホース)

型番

THR-20X 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

THR-20X の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ホース全長(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
巻取り長さ(m)
質量(kg)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THR-20X

20
333
360
340
20
5.5
4989999434897
855-2629

1個

11,082( 12,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれに強いツイスターホースです
・ABS樹脂の丈夫なフレームです
・流量が多い内径15mmホース仕様です
・藻が生えにくい黒色のホースです
【用途】
・園芸散水
・清掃

Loading...

THR-20Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大流量ホースリール 内径15mmの型番THR-20Xのページです。
型番THR-20Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大流量ホースリール 内径15mm

大流量ホースリール 内径15mm

    ホームリールコレクション URBAN

    ホームリールコレクション URBAN

      10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

      10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

        ホースドラム(ドラムのみ)

        ホースドラム(ドラムのみ)

          エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

          エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

            自動巻エアーホースリール EA124BT

            自動巻エアーホースリール EA124BT

              ホームリールコレクション SHALLO

              ホームリールコレクション SHALLO

                8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

                8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

                  ホームリールコレクション VARUNA

                  ホームリールコレクション VARUNA

                    メガホースバランサー

                    メガホースバランサー

                      ホームリールコレクション JUNO

                      ホームリールコレクション JUNO

                        エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

                        エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

                          6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

                          6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

                            メーカー トラスコ中山 三洋化成 エスコ カクダイ エスコ エスコ 三洋化成 エスコ 三洋化成 千代田通商 三洋化成 エスコ エスコ
                            通常価格 11,082円 6,429円 75,344円 28,803円 36,342円 52,595円 8,138円 34,562円 6,564円 1,277円 11,305円 50,848円 20,414円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 リール本体+ホース - リール本体+ホース リール本体のみ リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース - リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース
                            適用ホース内径 15mm - - 15 - - 15 - 15 - 15 - -
                            特長 ホースねじれ防止 - - 標準 - - 水流調整機能 / ホースねじれ防止 - スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止 - 水流調整機能 / ホースねじれ防止 / 円形ステップ台 - -
                            ブラック・グレー - - - - - - - - - - - -
                            適用ホース外径(mm) 20 - - - - - - - - - - - -

                            大流量ホースリール 内径15mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THR-30X
                            THR-50X
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用ホース全長
                            (m)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            巻取り長さ
                            (m)
                            質量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード

                            13,339円

                            ( 14,673円 )
                            1個 -

                            4日目

                            30372420395307.54989999434903855-2630

                            19,056円

                            ( 20,962円 )
                            1個 -

                            1日目

                            503724203955010.94989999434910855-2631

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました