(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
609円
税込単価
670円

【特長】・フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。【...

詳細情報を確認する

型番

TG1.5S-OSU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径(mm)内径(mm)適合サイズJANコードトラスココード質量材質
TG1.5S-OSU50.535.71.5S4989999563764855-56064gシリコン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG1.5S-OSU

1個

609( 670円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
【用途】
・半導体関連装置、FPD製造装置などに。
・食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
【商品仕様】
・外径(mm):50.5
・内径(mm):35.7
・適合サイズ:1.5S
・TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S
・JANコード:4989999563764
・トラスココード:855-5606
・質量:4g
【材質/仕上】
・シリコン

TG1.5S-OSUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5Sの型番TG1.5S-OSUのページです。
型番TG1.5S-OSUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S

    TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S

    TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S

      JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

      JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

        TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S

        TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

            JIS全面座・大平面座・小平面座管フランジ用 バルフロンジャケットガスケット

            JIS全面座・大平面座・小平面座管フランジ用 バルフロンジャケットガスケット

              ゴム系ガスケット NBR(標準装着)

              ゴム系ガスケット NBR(標準装着)

                イノック 上水道フランジ 呼び径(A)125

                イノック 上水道フランジ 呼び径(A)125

                  フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE

                  フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE

                    ゴム系ガスケット フッ素ゴム

                    ゴム系ガスケット フッ素ゴム

                      ふっ素樹脂系ガスケット FEPラップシール

                      ふっ素樹脂系ガスケット FEPラップシール

                        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

                        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

                          ふっ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール

                          ふっ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日本バルカー トラスコ中山 小澤物産 日本バルカー 小澤物産 イノック 小澤物産 小澤物産 小澤物産 積水化学工業 小澤物産
                            通常価格 609円 669円 30円 728円 1,061円 533円 188円 11,681円 10,540円 1,084円 6,080円 6,017円 2,808円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - - シートガスケット・パッキン(成形済) - - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) ユニオン用 - - JIS FF(全面座) - - 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) - - -
                            材質 シリコン シリコン - - - - - - ふっ素樹脂 ゴム - 硬質塩化ビニル(PVC) ふっ素樹脂
                            外径(mm) 50.5 50.5 - - - - - - - - - - -
                            内径(mm) 35.7 29.4 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました