(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
669円
税込単価
736円

【特長】・フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。【...

詳細情報を確認する

型番

TG1.25S-OSU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径(mm)内径(mm)適合サイズJANコードトラスココード質量材質
TG1.25S-OSU50.529.41.25S4989999563757855-56055gシリコン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG1.25S-OSU

1個

669( 736円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
【用途】
・半導体関連装置、FPD製造装置などに。
・食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
【商品仕様】
・外径(mm):50.5
・内径(mm):29.4
・適合サイズ:1.25S
・TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S
・JANコード:4989999563757
・トラスココード:855-5605
・質量:5g
【材質/仕上】
・シリコン

TG1.25S-OSUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25Sの型番TG1.25S-OSUのページです。
型番TG1.25S-OSUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S

    TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S

    TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S

      TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S

      TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S

        JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

        JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

            JIS全面座・大平面座・小平面座管フランジ用 バルフロンジャケットガスケット

            JIS全面座・大平面座・小平面座管フランジ用 バルフロンジャケットガスケット

              イノック 上水道フランジ 呼び径(A)125

              イノック 上水道フランジ 呼び径(A)125

                エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

                エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

                  クリンガー 膨張黒鉛ガスケット PSM-A/S

                  クリンガー 膨張黒鉛ガスケット PSM-A/S

                    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

                    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本バルカー 小澤物産 日本バルカー イノック 積水化学工業 アキツ(旧:亜木津工業) 日本バルカー
                      通常価格 669円 609円 728円 30円 1,061円 533円 11,681円 6,017円 1,083円 24,063円
                      通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目  
                      種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) ひも状ガスケット・グランドパッキン
                      規格 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) - ユニオン用 - JIS FF(全面座) - - DIN -
                      材質 シリコン シリコン - - - - - 硬質塩化ビニル(PVC) 膨張黒鉛 PTFE
                      外径(mm) 50.5 50.5 - - - - - - - -
                      内径(mm) 29.4 35.7 - - - - - - - -

                      TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました