(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
944円
税込単価
1,038円

【特長】・標準タイプのホースクランプです。【用途】・一般産業、自動車関連用。【...

詳細情報を確認する

型番

TTHC-1962 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ナットJANコードトラスココード質量材質
TTHC-1962標準タイプのホースクランプ一般産業、自動車関連用62540.7151911mm4989999457520856-682474gステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTHC-1962

1個

944( 1,038円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプのホースクランプです。
【用途】
・一般産業、自動車関連用。
【商品仕様】
・最大径(mm):62
・最小径(mm):54
・厚さ(mm):0.7
・締付トルク(N・m):15
・バンド幅(mm):19
・6角ナット:11mm
・JANコード:4989999457520
・トラスココード:856-6824
・質量:74g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

TTHC-1962で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mmの型番TTHC-1962のページです。
型番TTHC-1962に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

    Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

    Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

        TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm

        TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 944円 779円 1,177円 1,165円 1,259円 993円
              通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   4日目  

              TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました