(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TTHC-1987
Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm TRUSCO ホースバンドA

Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm TTHC-1987

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円

【特長】・標準タイプのホースクランプです【用途】・一般産業、自動車関連用

詳細情報を確認する

型番

TTHC-1987 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TTHC-1987 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTHC-1987

80
87
4989999457605
856-6832
84

1個

933( 1,026円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプのホースクランプです
【用途】
・一般産業、自動車関連用

TTHC-1987で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mmの型番TTHC-1987のページです。
型番TTHC-1987に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

        TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm

        TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 779円 944円 1,177円 1,165円 1,259円 993円
              通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   2日目   4日目   4日目  
              種類 バンド長さ固定 - - - - -
              材質 ステンレス - - - - -
              バンド幅(mm) 19 - - - - -
              材質詳細 SUS304 - - - - -
              厚さ(mm) 0.7 - - - - -

              Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TTHC-1959
              TTHC-1968
              TTHC-1971
              TTHC-1990
              TTHC-1994
              TTHC-1997
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ホース外径締付範囲(Min)
              (mm)
              ホース外径締付範囲(Max)
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量
              (g)

              937円

              ( 1,031円 )
              1個 -

              1日目

              51594989999457513856-682372

              854円

              ( 939円 )
              1個 -

              1日目

              61684989999457544856-682676

              1,205円

              ( 1,326円 )
              1個 あり

              2日目

              64714989999457551856-682776

              779円

              ( 857円 )
              1個 -

              2日目

              83904989999457612856-683385

              1,267円

              ( 1,394円 )
              1個 あり

              1日目

              86944989999457629856-683486

              1,033円

              ( 1,136円 )
              1個 あり

              1日目

              89974989999457636856-683587

              ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました