(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm
  • 数量スライド割引

Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm (レビュー)

通常価格(税別)
835円 ~ 1,521円
税込価格
919円 ~ 1,673円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・標準タイプのホースクランプです
【用途】
・一般産業、自動車関連用

Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mmのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    固定用
    評価 4.0満足度:4.02022/08/25
    締めると金属のはみ出しが生ずるものが多いですが、こちらは安全設計になっていたので選びました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

      TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

        Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

        Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 835円 1,079円 932円 889円 1,315円 1,439円
              通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   1日目~   2日目   4日目  
              種類 バンド長さ固定 - - バンド長さ固定 - -
              材質 ステンレス - - ステンレス - -
              バンド幅(mm) 19 - - 19 - -
              材質詳細 SUS304 - - SUS304 - -
              厚さ(mm) 0.7 - - 0.7 - -

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。