(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
993円
税込単価
1,092円

【特長】・標準タイプのホースクランプです。【用途】・一般産業、自動車関連用。【...

詳細情報を確認する

型番

TTHC-19129 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ナットJANコードトラスココード質量材質
TTHC-19129標準タイプのホースクランプ一般産業、自動車関連用1291210.7151911mm4989999457308856-6802101gステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTHC-19129

1個

993( 1,092円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプのホースクランプです。
【用途】
・一般産業、自動車関連用。
【商品仕様】
・最大径(mm):129
・最小径(mm):121
・厚さ(mm):0.7
・締付トルク(N・m):15
・バンド幅(mm):19
・6角ナット:11mm
・JANコード:4989999457308
・トラスココード:856-6802
・質量:101g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

TTHC-19129で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mmの型番TTHC-19129のページです。
型番TTHC-19129に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

    TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

      Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

      Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

        Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

        Tボルトホースクランプ オールステンレス 41~97mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 993円 818円 735円 779円 1,152円
            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目  

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました