(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT220
ホースクリップ(高トルク)【5~10個入り】 ILEE ホースバンド

ホースクリップ(高トルク) HT220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,314円
税込単価
6,945円

【特長】・高トルクタイプのオールステンレスで耐食性にも優れています・最大破断強...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    ステンレス
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 締付トルク(N・m):
    17
  • バンド幅(mm):
    16
  • 6角ボルトサイズ:
    8mm
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)

型番

HT220 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HT220 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT220

190
220
5016598074120
835-8751
448

1パック

5個入り

6,314( 6,945円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルクタイプのオールステンレスで耐食性にも優れています
・最大破断強度17Nmの高トルクタイプです
【用途】
・一般産業、自動車関連、食品産業、港湾産業、農業、化学工業用

HT220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクリップ(高トルク)の型番HT220のページです。
型番HT220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースクリップ(高トルク)

ホースクリップ(高トルク)

    JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 90-120mm

    JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 90-120mm

      JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 170-200mm 5個入り

      JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 170-200mm 5個入り

        JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 310-340mm 5個入り

        JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 310-340mm 5個入り

          JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 330-360mm 5個入り

          JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 330-360mm 5個入り

            JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 25-40mm 10個入り

            JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 25-40mm 10個入り

              JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 25-45mm 10個入り

              JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 25-45mm 10個入り

                JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 30-50mm 10個入り

                JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 30-50mm 10個入り

                  JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 390-420mm 5個入り

                  JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 390-420mm 5個入り

                    JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 150-180mm 5個入り

                    JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 150-180mm 5個入り

                      JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 370-400mm 5個入り

                      JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 370-400mm 5個入り

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)

                          ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                          ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                            メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                            通常価格 5,038円 8,230円 4,488円 6,028円 5,949円 5,996円 6,072円 6,138円 6,528円 4,240円 6,192円 4,473円 4,288円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   89日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 バンド長さ固定 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 - - - - - - - - - - - -
                            締付トルク(N・m) 17 - - - - - - - - - - - -
                            バンド幅(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            ホースクリップ(高トルク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HT035
                            HT100
                            HT140
                            HT240
                            HT280
                            HT440
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース外径締付範囲(Min)
                            (mm)
                            ホース外径締付範囲(Max)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            7,997円

                            ( 8,797円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            20355016598074786835-8738379

                            7,559円

                            ( 8,315円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            801005016598074854835-8745559

                            5,038円

                            ( 5,542円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1101405016598074083835-8747305

                            6,085円

                            ( 6,694円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            2102405016598074137835-8752476.5

                            5,539円

                            ( 6,093円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            4日目

                            2502805016598074151835-8754532.5

                            7,062円

                            ( 7,768円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4104405016598074236835-8762758

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました