(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JBL-7MS
ホースクリップ スチール【5~10個入り】 ILEE ホースバンド

ホースクリップ スチール JBL-7MS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,642円
税込単価
1,806円

【特長】・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています・バンドのスリッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    スチール
  • 厚さ(mm):
    0.914
  • 締付トルク(N・m):
    7.9
  • バンド幅(mm):
    13
  • 6角ボルトサイズ:
    7.0mm
  • 適用規格:
    BS:5315/DIN3017規格取得
  • 表面処理:
    亜鉛コート処理

型番

JBL-7MS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JBL-7MS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBL-7MS

135
165
5016598006398
835-8833
325

1パック

5個入り

1,642( 1,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに

JBL-7MSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクリップ スチールの型番JBL-7MSのページです。
型番JBL-7MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースクリップ スチール

ホースクリップ スチール

    スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

    スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

      スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mm

      スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mm

        JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)

        JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)

          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

            スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 286-318mm

            スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 286-318mm

              スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 110-140mm

              スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 110-140mm

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)

                  JUBILEE ホースクリップ 締付径 235-267mm (5個入)

                  JUBILEE ホースクリップ 締付径 235-267mm (5個入)

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)

                      JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)

                      JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

                          JUBILEE ホースクリップ 締付径 45-60mm (10個入)

                          JUBILEE ホースクリップ 締付径 45-60mm (10個入)

                            メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                            通常価格 1,642円 1,874円 2,191円 2,387円 1,910円 3,285円 1,600円 1,607円 2,203円 1,707円 1,824円 1,966円 4,515円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 バンド長さ固定 - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.914 - - - - - - - - - - - -
                            締付トルク(N・m) 7.9 - - - - - - - - - - - -
                            バンド幅(mm) 13 - - - - - - - - - - - -

                            ホースクリップ スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JBL-2XMS
                            JBL-7.5MS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース外径締付範囲(Min)
                            (mm)
                            ホース外径締付範囲(Max)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            2,173円

                            ( 2,390円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            45605016598001102835-8806371

                            2,598円

                            ( 2,858円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1581905016598006404835-8830355

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました