(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)

JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,616円
税込価格
1,778円
通常出荷日
1日目
【特長】
・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):22
・最小径(mm):16
・厚さ(mm):0.914
・締付トルク(N・m):5.6
・バンド幅(mm):13
・6角ボルト:7.0mm
・BS:5315/DIN3017規格取得
・JANコード:5016598001034
・トラスココード:835-8773
・質量:199g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ホースバンド用に購入
    評価 5.0満足度:5.02019/07/10
    在庫補充用に購入しました。価格が安く、納期が早いので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)

JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)

    JUBILEE ホースクリップ 締付径 235-267mm (5個入)

    JUBILEE ホースクリップ 締付径 235-267mm (5個入)

      ホースクリップ スチール

      ホースクリップ スチール

        JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)

        JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)

          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 286-318mm

          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 286-318mm

            スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

            スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

              スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

              スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

                  スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mm

                  スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 184-216mm

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)

                      スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 110-140mm

                      スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 110-140mm

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                          JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)

                          JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)

                            メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                            通常価格 1,616円 2,214円 1,651円 2,399円 3,301円 1,882円 1,919円 1,976円 2,202円 1,714円 1,607円 1,997円 4,473円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。