(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JBL-1SS316
ステンレス(SUS304・316)ホースクリップ【5~10個入り】 ILEE ホースバンド

ステンレス(SUS304・316)ホースクリップ JBL-1SS316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,205円
税込単価
6,826円

【特長】・オールステンレス製で幅広い分野に使用可能、防食性に優れています・バン...

詳細情報を確認する

型番

JBL-1SS316 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JBL-1SS316 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
厚さ(mm)
締付トルク(N・m)
バンド幅(mm)
材質詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBL-1SS316

25
35
0.914
6.8
13
ステンレス(SUS316)
5016598200871
835-8796
271

1パック

10個入り

6,205( 6,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製で幅広い分野に使用可能、防食性に優れています
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに

Loading...

JBL-1SS316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304・316)ホースクリップの型番JBL-1SS316のページです。
型番JBL-1SS316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス(SUS304・316)ホースクリップ

ステンレス(SUS304・316)ホースクリップ

    ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 184-216mm

    ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 184-216mm

      ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 286-318mm

      ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 286-318mm

        ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 55-70mm

        ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 55-70mm

          JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入)

          JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入)

            メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
            通常価格 3,726円 6,803円 10,244円 7,573円 6,541円
            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目  
            種類 バンド長さ固定 - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            6角ボルトサイズ 7.0mm - - - -
            適用規格 BS5315/DIN3017規格取得 - - - -

            ステンレス(SUS304・316)ホースクリップのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            JBL-000SS316
            JBL-00SS316
            JBL-1ASS316
            JBL-2ASS316
            JBL-2XSS316
            JBL-3XSS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ホース外径締付範囲(Min)
            (mm)
            ホース外径締付範囲(Max)
            (mm)
            厚さ
            (mm)
            締付トルク
            (N・m)
            バンド幅
            (mm)
            材質詳細 JANコード トラスココード 質量
            (g)

            4,910円

            ( 5,401円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            9.5120.7624.59.9ステンレス(SUS316)5016598200819835-8769113

            3,782円

            ( 4,160円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            13200.7624.59.9ステンレス(SUS316)5016598200833835-8772123

            5,533円

            ( 6,086円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            22300.9146.813ステンレス(SUS316)5016598200864835-8790227

            5,919円

            ( 6,511円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            35500.9147.913ステンレス(SUS316)5016598200901835-8802312

            7,167円

            ( 7,884円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            45600.9147.913ステンレス(SUS316)5016598200925835-8808384

            4,662円

            ( 5,128円 )

            10個入り

            1パック -

            1日目

            60800.914913ステンレス(SUS304)5016598030133835-8813435

            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました