(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JBL-1ASS
ステンレス(SUS304) ホースクリップ【5~10個入り】 ILEE ホースバンド

ステンレス(SUS304) ホースクリップ JBL-1ASS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,215円
税込単価
4,637円

【特長】・オールステンレス製で幅広い分野に使用可能、防食性に優れています・バン...

詳細情報を確認する

型番

JBL-1ASS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JBL-1ASS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
厚さ(mm)
締付トルク(N・m)
バンド幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBL-1ASS

22
30
0.914
6.8
13
5016598021056
835-8789
227

1パック

10個入り

4,215( 4,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製で幅広い分野に使用可能、防食性に優れています
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに

Loading...

JBL-1ASSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304) ホースクリップの型番JBL-1ASSのページです。
型番JBL-1ASSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス(SUS304) ホースクリップ

ステンレス(SUS304) ホースクリップ

    ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 286-318mm

    ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 286-318mm

      JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)

      JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)

        ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

        ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

          ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 40-55mm

          ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 40-55mm

            JUBILEE ホースクリップ 締付径 45-60mm (10個入)

            JUBILEE ホースクリップ 締付径 45-60mm (10個入)

              ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 55-70mm

              ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 55-70mm

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 9.5-12mm (10個入)

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 9.5-12mm (10個入)

                  スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                  スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

                      ホースクリップ スチール

                      ホースクリップ スチール

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 286-318mm

                          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 286-318mm

                            メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                            通常価格 3,137円 6,551円 4,473円 4,288円 4,309円 4,537円 4,849円 2,822円 1,919円 1,976円 1,651円 1,997円 3,301円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 バンド長さ固定 - - - - - - - - - バンド長さ固定 - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - スチール - -
                            6角ボルトサイズ 7.0mm - - - - - - - - - 7.0mm - -
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            適用規格 BS5315/DIN3017規格取得 - - - - - - - - - BS:5315/DIN3017規格取得 - -

                            ステンレス(SUS304) ホースクリップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            当社オリジナル製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            当社オリジナル製品である油圧ホース径13-20mmの耐熱カバーが動かないように使用しています。以前はJUBILEE製の部品を使っていて、他メーカー品に切り替えたことがあります。切り替えた製品は、締付ていくとからまわりが発生したのでJUBILEE製に戻しました。取引のあった問屋より安かったのでミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JBL-00SS
                            JBL-0XSS
                            JBL-10.5SS
                            JBL-M00SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース外径締付範囲(Min)
                            (mm)
                            ホース外径締付範囲(Max)
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            締付トルク
                            (N・m)
                            バンド幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            3,137円

                            ( 3,451円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            13200.7624.59.95016598021025835-8771123

                            3,906円

                            ( 4,297円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            18250.9145.6135016598021049835-8777211

                            5,273円

                            ( 5,800円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            2352670.9147.9135016598029434835-8780463

                            3,597円

                            ( 3,957円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            11160.7624.59.95016598021018835-8843118

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました