(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパークランプ【5個入り】

スーパークランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,711円 ~ 2,931円
税込価格
2,982円 ~ 3,224円

【特長】・標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    ステンレス
  • 厚さ(mm):
    1
  • 締付トルク(N・m):
    8
  • バンド幅(mm):
    20
  • 6角ボルトサイズ:
    10mm
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 適用規格:
    DIN3017規格取得

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
35
5016598163930
836-6854
365

1パック

5個入り

2,931( 3,224円 )

4日目

36
39
5016598163947
836-6855
372

1パック

5個入り

2,711( 2,982円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します
・オールステンレス製で防食性に優れています
【用途】
・一般産業、食品産業、港湾産業、農業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパークランプ

スーパークランプ

    JUBILEE スーパークランプ 取付径 60-63mm (2個入)

    JUBILEE スーパークランプ 取付径 60-63mm (2個入)

      JUBILEE スーパークランプ 取付径 44-47mm (5個入)

      JUBILEE スーパークランプ 取付径 44-47mm (5個入)

        スーパークランプ ステンレス

        スーパークランプ ステンレス

          JUBILEE スーパークランプ 取付径 23-25mm (10個入)

          JUBILEE スーパークランプ 取付径 23-25mm (10個入)

            メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
            通常価格 2,711円 1,287円 3,009円 2,876円 5,339円
            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目  
            種類 バンド長さ固定 - - バンド長さ固定 -
            材質 ステンレス - - ステンレス -
            厚さ(mm) 1 - - - -
            締付トルク(N・m) 8 - - - -
            バンド幅(mm) 20 - - - -

            スーパークランプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました