(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SJ-6X8-BK
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M ハッコウ ホース

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M E-SJ-6X8-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,653円
税込単価
45,818円

【特長】・積層構造により市販のふっ素樹脂チューブと比べ折れにくく、柔軟性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    薬品
  • ホース材質:
    4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::80
  • 色調:
    ブラック
  • 全長(m):
    20
  • 材質詳細:
    内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー
  • 適用流体:
    アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • 使用流体/用途詳細:
    UVインク、UV塗料、UV硬化型接着剤、薬品など

型番

E-SJ-6X8-BK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-SJ-6X8-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
外径(φ)
内径(φ)
最小曲げ半径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SJ-6X8-BK

0~0.4
8
6
50
4562111601133
829-0296
0.6

1個

41,653( 45,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層構造により市販のふっ素樹脂チューブと比べ折れにくく、柔軟性に優れます
・遮光性に優れ、UVインク、UV塗料の移送に最適です
【用途】
・UVインク、UV塗料、UV硬化型接着剤、薬品などの移送配管

E-SJ-6X8-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20Mの型番E-SJ-6X8-BKのページです。
型番E-SJ-6X8-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

      ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

      ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

        ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット

          メーカー 八興 八興 八興 八興
          通常価格 24,088円 13,899円 8,347円 8,767円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目  
          使用流体/用途 薬品 薬品 / 食品 / 油 / 溶剤 - -
          ホース材質 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー - -
          使用温度範囲(℃) -20::80 -20::80 - -
          色調 ブラック クリヤーブルー - -
          全長(m) 20 20 - -

          スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20Mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          E-SJ-3X5-BK
          E-SJ-4X6-BK
          E-SJ-5X7-BK
          E-SJ-8X12-BK
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          使用圧力範囲
          (MPa)
          外径
          (φ)
          内径(φ) 最小曲げ半径
          (mm)
          JANコード トラスココード 質量
          (kg)

          24,088円

          ( 26,497円 )
          1個 -

          1日目

          0~0.653204562111601102829-02930.32

          28,488円

          ( 31,337円 )
          1個 -

          1日目

          0~0.664254562111601119829-02940.4

          36,379円

          ( 40,017円 )
          1個 -

          1日目

          0~0.575404562111601126829-02950.5

          56,320円

          ( 61,952円 )
          1個 -

          1日目

          0~0.6128504562111601140829-02971.6

          樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました