(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SJ-6X8-CBU-20
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M ハッコウ ホース

スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M E-SJ-6X8-CBU-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,899円
税込単価
21,889円

【特長】・積層構造により市販のふっ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に...

詳細情報を確認する

型番

E-SJ-6X8-CBU-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-SJ-6X8-CBU-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 耐薬品性・・・内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
  • 柔軟性・・・積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
  • 低溶出・低臭気・・・樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 4×6 20M 製品仕様

材質:ふっ素樹脂(ETFE系)/ポリウレタン/ポリアミドエラストマー

型番内径×外径使用圧力
MPa
許容曲げ半径
at 20℃
使用温度範囲定尺製品重量色調
mmat 20℃at 80℃mmmkg/巻
E-SJ-4×6-CBU4×60~0.60~0.225-20~+80200.40クリアブルー

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
許容曲げ半径at20℃(mm)
外径(φ)
内径(φ)
最小曲げ半径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
使用圧力詳細(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SJ-6X8-CBU-20

0~0.4
50
8
6
50
4562111600952
829-0301
0.6
20℃:0~0.4 80℃:0~0.2

1個

19,899( 21,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層構造により市販のふっ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます
・内層のふっ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します
【用途】
・薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管

カタログ

 

E-SJ-6X8-CBU-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20Mの型番E-SJ-6X8-CBU-20のページです。
型番E-SJ-6X8-CBU-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M

    ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

    ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

      スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

      スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M

        ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

        ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

          メーカー 八興 八興 八興 八興
          通常価格 13,899円 8,347円 24,088円 110,572円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目  
          使用流体/用途 薬品 / 食品 / 油 / 溶剤 - 薬品 -
          ホース材質 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー - 4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー -
          使用温度範囲(℃) -20::80 - -20::80 -
          色調 クリヤーブルー - ブラック -
          全長(m) 20 - 20 -

          スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20Mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          E-SJ-4X6-CBU-20
          E-SJ-6X9-CBU-20
          E-SJ-8X12-CBU-20
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          使用圧力範囲
          (MPa)
          許容曲げ半径at20℃
          (mm)
          外径
          (φ)
          内径(φ) 最小曲げ半径
          (mm)
          JANコード トラスココード 質量
          (kg)
          使用圧力詳細
          (MPa)

          13,899円

          ( 15,289円 )
          1個 あり

          1日目

          0~0.62564254562111600938829-03000.420℃:0~0.6 80℃:0~0.2

          20,386円

          ( 22,425円 )
          1個 -

          1日目

          0~0.63596354562111600976829-03020.920℃:0~0.6 80℃:0~0.2

          33,269円

          ( 36,596円 )
          1個 -

          1日目

          0~0.650128504562111600990829-03031.620℃:0~0.6 80℃:0~0.2

          樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました