(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,838円
税込単価
2,022円

【特長】・必要に応じ、連結追加が可能です。・ロータリー式で360°自在に回転し...

詳細情報を確認する

型番

MR-20P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途形状使用流体使用温度範囲最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
MR-20Pマルチカスタム連結分岐カップリングのボディパーツ20型プラグ圧縮空気-20~60℃1.0MPa4562335564665855-8564159g本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-20P

1個

1,838( 2,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要に応じ、連結追加が可能です。
・ロータリー式で360°自在に回転します。
・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
【用途】
・マルチカスタム連結分岐カップリングのボディパーツです。単品のみでの使用はできません。
【商品仕様】
・形状:20型プラグ
・取出口:-
・使用流体:圧縮空気
・使用温度範囲:-20~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4562335564665
・トラスココード:855-8564
・質量:159g
【材質/仕上】
・本体:真鍮(クロムメッキ)
・カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
・シール:NBR

Loading...

MR-20Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)の型番MR-20Pのページです。
型番MR-20Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(タケノコ)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(タケノコ)

      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ)

      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ)

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(ナット)

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(ナット)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングソケット)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングソケット)

            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ)

            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ)

              ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:タケノコ)

              ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:タケノコ)

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングプラグ)

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングプラグ)

                  エア用カプラー ロータリータイプ おねじプラグ

                  エア用カプラー ロータリータイプ おねじプラグ

                    無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

                    無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

                      ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

                      ロータリープラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

                        エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込プラグ

                        エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込プラグ

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

                            メーカー ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ミスミ 千代田通商 日東工器 ミスミ ヤマト
                            通常価格 1,838円 1,903円 1,903円 1,991円 2,233円 1,903円 276円 255円 990円 1,618円 1,155円 430円 688円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 ロータリ 標準 ロータリ 標準 分岐
                            オス・メス プラグ(オス) - - - ソケット(メス) - - プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ ソケット(メス)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気
                            本体材質 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 銅合金 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ)
                            シール材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR ニトリルゴム NBR(ニトリルゴム) ニトリルゴム(NBR) なし NBR

                            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました