(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:L型固定金具)

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:L型固定金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
767円
税込単価
844円

【特長】・必要に応じ、連結追加が可能です。・ロータリー式で360°自在に回転し...

詳細情報を確認する

型番

MR-L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-L

1個

767( 844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要に応じ、連結追加が可能です。
・ロータリー式で360°自在に回転します。
・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
【商品仕様】
・取出口:固定取付金具
・使用流体:圧縮空気
・使用温度範囲:-20~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4562335564818
・トラスココード:855-8579
・質量:68g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロムメッキ)
・シール:NBR

MR-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:L型固定金具)の型番MR-Lのページです。
型番MR-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:L型固定金具)

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:L型固定金具)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングソケット)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングソケット)

      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングプラグ)

      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングプラグ)

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ)

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(カップリングプラグ)

            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:おねじ)

            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:おねじ)

              ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

              ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングプラグ)

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングプラグ)

                  ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングソケット)

                  ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングソケット)

                    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:めねじ)

                    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:めねじ)

                      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじMRナット)

                      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじMRナット)

                        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

                        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ)

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ)

                            メーカー ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト
                            通常価格 767円 2,233円 255円 1,903円 1,838円 217円 688円 236円 688円 236円 241円 331円 1,903円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 関連部品 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐 分岐
                            本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ)
                            関連部品種類 金具 - - - - - - - - - - - -

                            ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:L型固定金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました