(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBB-0212
ブレードロック 黄銅製 フローバル ツギテ

ブレードロック 黄銅製 TBB-0212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,957円
税込単価
4,353円

【特長】・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます・危険な出っ張りが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 本体材質:
    黄銅
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    袋ナット
  • 接続種類:
    おねじ
  • 材質詳細:
    ナット:黄銅(C3604)、押えリング:ポリアセタール、インナー:ステンレス(SUS304)、ボディー:黄銅(C3604)、Oリング:ネオプレン
  • 備考:
    使用圧力:使用するブレードホースに準じる、流体温度:使用するブレードホースに準じる

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 発注単位は1個〜となります。
  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

TBB-0212 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
ホース外径 B(φ)
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBB-0212

1/4B
12
18
26
42.5
4549123041492
836-4996
102.5

1個

3,957( 4,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます
・危険な出っ張りがなくホース接続ができます
・均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 発注単位は1個〜となります。
  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

Loading...

TBB-0212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードロック 黄銅製の型番TBB-0212のページです。
型番TBB-0212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレードロック 黄銅製

ブレードロック 黄銅製

    ブレードロック オール黄銅製

    ブレードロック オール黄銅製

      メーカー フローバル フローバル
      通常価格 3,150円 1,422円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      種類 ホース用継手 ホース用継手
      使用流体 水 / 空気 水 / 空気
      本体材質 黄銅 黄銅
      形状 ストレート ストレート
      ホース接続種類 袋ナット 袋ナット

      ブレードロック 黄銅製のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TBB-0206
      TBB-0209
      TBB-0215
      TBB-0308
      TBB-0309
      TBB-0310
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      接続ねじの呼び 適用ホース内径
      (φ)
      ホース外径 B
      (φ)
      二面幅寸法
      (mm)
      全長
      (mm)
      JANコード トラスココード 質量
      (g)

      3,150円

      ( 3,465円 )
      1個 -

      1日目

      1/4B6112141.54549123041416836-498882.1

      3,370円

      ( 3,707円 )
      1個 -

      1日目

      1/4B9152442.54549123041454836-499294.3

      3,843円

      ( 4,227円 )
      1個 -

      1日目

      1/4B152230444549123041522836-4999126.6

      3,370円

      ( 3,707円 )
      1個 -

      1日目

      3/8B813.522434549123041447836-499188.3

      3,370円

      ( 3,707円 )
      1個 -

      1日目

      3/8B9152444.54549123041461836-4993103.9

      3,716円

      ( 4,088円 )
      1個 -

      1日目

      3/8B10162444.54549123041478836-4994100.3

      ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました