(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ

ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,101円 ~ 5,257円
税込価格
4,511円 ~ 5,783円

【特長】・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます・危険な出っ張りが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    袋ナット
  • 接続種類:
    おねじ
  • 材質詳細:
    ナット:ガラス強化ポリアセタール、押えリング:ポリアセタール、インナー:ステンレス(SUS304)、ボディー:ステンレス(SUS304)、Oリング:バイトン
  • 備考:
    使用圧力:使用するブレードホースに準じる、流体温度:使用するブレードホースに準じる

(i)ご注意

  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
ホース外径 B(φ)
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B
10
16
24
46.5
4549123041331
836-5058
90.9

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

1/2B
12
18
26
46.5
4549123041362
836-5061
95

1個

4,871( 5,358円 )

1日目

1/2B
15
22
30
48
4549123041393
836-5064
100.3

1個

5,257( 5,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます
・危険な出っ張りがなくホース接続ができます
・均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります
・樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です

(i)ご注意

  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ

ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ

    ブレードロック 黄銅製

    ブレードロック 黄銅製

      メーカー フローバル フローバル
      通常価格 4,101円 3,150円
      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
      種類 ホース用継手 ホース用継手
      使用流体 水 / 空気 水 / 空気
      本体材質 ステンレス 黄銅
      形状 ストレート ストレート
      ホース接続種類 袋ナット 袋ナット

      ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました