(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBS-0206
ブレードロック ステンレス製 フローバル ツギテ

ブレードロック ステンレス製 TBS-0206

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,581円
税込単価
5,039円

【特長】・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます・危険な出っ張りが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    袋ナット
  • 接続種類:
    おねじ
  • 材質詳細:
    ナット:ステンレス(SUS304)、押えリング:ポリアセタール、インナー:ステンレス(SUS304)、ボディー:ステンレス(SUS304)、Oリング:バイトン
  • 備考:
    使用圧力:使用するブレードホースに準じる、流体温度:使用するブレードホースに準じる

(i)ご注意

  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

TBS-0206 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
ホース外径 B(φ)
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBS-0206

1/4B
6
11
21
41.5
4549123041058
836-5030
76.6

1個

4,581( 5,039円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます
・危険な出っ張りがなくホース接続ができます
・均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります

(i)ご注意

  • 指定のホース径および許容圧力を厳守してください。ホースの端は直角に切断してください。ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

Loading...

TBS-0206で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードロック ステンレス製の型番TBS-0206のページです。
型番TBS-0206に関する仕様情報を記載しております。

ブレードロック ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBS-0208
TBS-0209
TBS-0212
TBS-0215
TBS-0306
TBS-0308
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続ねじの呼び 適用ホース内径
(φ)
ホース外径 B
(φ)
二面幅寸法
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

5,877円

( 6,465円 )
1個 -

1日目

1/4B813.522414549123041072836-503273.7

5,538円

( 6,092円 )
1個 -

1日目

1/4B9152442.54549123041096836-503490

6,317円

( 6,949円 )
1個 -

1日目

1/4B12182642.54549123041133836-503897

7,246円

( 7,971円 )
1個 -

1日目

1/4B152230444549123041164836-5041120

4,679円

( 5,147円 )
1個 -

1日目

3/8B6112143.54549123041065836-503187.2

5,169円

( 5,686円 )
1個 -

1日目

3/8B813.522434549123041089836-503383

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました