(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,897円
税込単価
5,387円

【特長】・パイプが軽量です。・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。...

詳細情報を確認する

型番

AIRWT50-2F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIRWT50-2F

1個

4,897( 5,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが軽量です。
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
・パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
・耐食性に優れた配管です。
【用途】
・圧縮空気(低圧用)
【商品仕様】
・呼び径:50
・接続口径D:Rc2
・接続口径D1:Rc2
・適合パイプ呼び径(mm):50
・全長(mm):85.5
・使用温度(℃):0~60
・使用流体:圧縮空気(低圧用)
・六角対辺W1(mm):79
・六角対辺W2(mm):72
・ねじ:Rc2
・φd1(mm):51
・φD(mm):91
・W2(mm):72
・W1(mm):74
・R:Rc2
・L(mm):85.5
・使用温度:0℃~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa未満
・使用環境温度:0℃~60℃
・使用環境:屋内配管
・JANコード:4560111028066
・トラスココード:835-8156
・質量:550g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)

AIRWT50-2Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50の型番AIRWT50-2Fのページです。
型番AIRWT50-2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50

    TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25

    TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25

      TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20

      TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20

        TBC ライトエアー チーズ 白 異径

        TBC ライトエアー チーズ 白 異径

          ライトエアー 両接続エルボ 白

          ライトエアー 両接続エルボ 白

            TBC ライトエアー ソケット 白

            TBC ライトエアー ソケット 白

              TBC ライトエアー 両接続エルボ 白

              TBC ライトエアー 両接続エルボ 白

                TBC ライトエアー オスアダプター 白

                TBC ライトエアー オスアダプター 白

                  ライトエアー チーズ 白

                  ライトエアー チーズ 白

                    ライトエアー メスチーズ 白

                    ライトエアー メスチーズ 白

                      ライトエアー ソケット 異径・同径 白

                      ライトエアー ソケット 異径・同径 白

                        ライトエアー オスアダプター 白

                        ライトエアー オスアダプター 白

                          トヨコネクタ TC3-FS型 交換用スリーブ

                          トヨコネクタ TC3-FS型 交換用スリーブ

                            メーカー タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ タブチ トヨックス
                            通常価格 4,897円 1,141円 1,197円 9,597円 692円 2,497円 2,697円 4,164円 894円 1,477円 624円 1,276円 687円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  

                            TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました