(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,259円
税込単価
2,485円

【特長】・UNF1/4-28ネジから内Rc1/8ネジへのネジ変換に使用します。...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    水 / 空気 / 油
  • 全長 L(mm):
    21
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS304)
  • トラスココード:
    835-4203
  • 接続口径D1:
    1/4-28UNF
  • 接続口径D2:
    Rc1/8
  • ねじ:
    1/4-28UNF×Rc1/8
  • 使用圧力(Mpa):
    6.9
  • 六角対辺(mm):
    12
  • 流体温度(℃):
    -50~150

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

型番取付ネジ寸法(mm)
d1d2φDB(HEX)L
NF-8281UNF1/4-28PT1/82.51220

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-8281

1個

2,259( 2,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UNF1/4-28ネジから内Rc1/8ネジへのネジ変換に使用します。
【用途】
・グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に。

カタログ

 

Loading...

NF-8281で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8の型番NF-8281のページです。
型番NF-8281に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8

    ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8

    ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8

      ジョイントシリーズ 三ツ又ジョイント

      ジョイントシリーズ 三ツ又ジョイント

        ホース継手 内ネジ・エースニップル ステンレス製 HF

        ホース継手 内ネジ・エースニップル ステンレス製 HF

          ホース継手 ホースおねじコネクタ

          ホース継手 ホースおねじコネクタ

            (ステンレス)ホースニップル

            (ステンレス)ホースニップル

              近畿 片口ニップル 1/8

              近畿 片口ニップル 1/8

                ホース継手 内ネジ・ホースニップル HF

                ホース継手 内ネジ・ホースニップル HF

                  R 1/8""xR 1/8"" ニップル

                  R 1/8""xR 1/8"" ニップル

                    ホース継手 ホースおねじエルボ

                    ホース継手 ホースおねじエルボ

                      ニップルホースジョイント

                      ニップルホースジョイント

                        ホース継手 ホースジョイント用袋ナット HSN

                        ホース継手 ホースジョイント用袋ナット HSN

                          ニップル R

                          ニップル R

                            メーカー アソー アソー 栗田製作所 アソー コーヨー トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) アソー エスコ コーヨー トラスコ中山 アソー エスコ
                            通常価格 2,259円 2,461円 1,176円 1,074円 480円 1,047円 328円 448円 122円 2,589円 2,105円 90円 188円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 水 / 空気 / 油 - -
                            全長 L(mm) 21 20 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - C3604BD材 -
                            トラスココード 835-4203 835-4202 - - - - - - - - - - -
                            接続口径D1 1/4-28UNF M6×P1.0 - - - - - - - - - - -

                            ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            集中配管
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/20
                            ピローブロックのグリースニップルが特殊のユニファイネジだったので
                            使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました