(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PQWK-RS-32AX20A
PQシリーズ 違径継手・ブッシング ヒタチ ツギテ

PQシリーズ 違径継手・ブッシング PQWK-RS-32AX20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,767円
税込単価
1,944円

【特長】・優れた防食性です・容易な施工管理です(管端コア一体型)・環境にやさし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 規格認証:
    JPF MP 003規格品、国土交通省対応品、日本水道協会 認証登録品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PQWK-RS-32AX20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PQWK-RS-32AX20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

径違いソケット

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 外形図1

PQWK-RS

径違いT

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 外形図2

PQWK-RT

径違い給水栓エルボ

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 外形図3

PQWKZCRL

径違い給水栓T

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 外形図4

PQWKZCRT

径違い給水栓ソケット

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 外形図5

PQWKZCRS

ブッシング

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 外形図6

PQWK-BBU

規格表

PQWK-RS

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 規格表1

PQWK-RT

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 規格表2

PQWKZCRL

呼びL1L2ねじ(1)ねじ(2)
3/4×1/23235Rc3/4Rc1/2
1×3/43841Rc1Rc3/4

PQWKZCRT

呼びL1L2ねじ(1)ねじ(2)
3/4×1/23235Rc3/4Rc1/2
1×1/23438Rc1Rc1/2

PQWKZCRS

呼びLねじ(1)ねじ(2)
3/4×1/243Rc3/4Rc1/2

PQWK-BBU

PQシリーズ 違径継手・ブッシング 規格表6

注意・禁止事項

  • ZC形の器具接続側絶縁ブッシュにはパイプレンチ等の工具は使用しないでください。絶縁性能を低下させる恐れがあります。
 

ブッシング

  • ZC形の器具接続側絶縁ブッシュにはパイプレンチ等の工具は使用しないでください。絶縁性能を低下させる恐れがあります。
  • PQWK-BBUは(公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品ではありません。

型番リスト

型番
接続形状
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
材質
材質詳細
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWK-RS-32AX20A

[ソケット] ソケット
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
[鋳鉄] 鋳鉄
黒心可鍛鋳鉄(FCMB)
836-5538
223
L(mm):48

1個

1,767( 1,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防食性です
・容易な施工管理です(管端コア一体型)
・環境にやさしい樹脂を採用し、衛生性に優れています
【用途】
・水道水(上水)・空調冷却水・雑用水(中水)・工業用水に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

PQWK-RS-32AX20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PQシリーズ 違径継手・ブッシングの型番PQWK-RS-32AX20Aのページです。
型番PQWK-RS-32AX20Aに関する仕様情報を記載しております。

PQシリーズ 違径継手・ブッシングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PQWK-BBU-25AX15A
PQWK-BBU-25AX20A
PQWK-RS-20AX15A
PQWK-RS-50AX20A
PQWK-RS-50AX25A
PQWK-RS-50AX40A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続形状 ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 材質 材質詳細 トラスココード 質量
(g)
備考

3,641円

( 4,005円 )
1個 -

1日目

[ブッシング・おすめすソケット] ブッシング・おすめすソケット1B(25A)1/2B(15A)青銅青銅(BC6)836-5549130A(mm):38×27、L(mm):29、形状:Aタイプ、C(mm):36

3,641円

( 4,005円 )
1個 -

1日目

[ブッシング・おすめすソケット] ブッシング・おすめすソケット1B(25A)3/4B(20A)青銅青銅(BC6)836-5550150A(mm):38×32、L(mm):35、形状:Bタイプ、C(mm):36

1,143円

( 1,257円 )
1個 -

1日目

[ソケット] ソケット3/4B(20A)1/2B(15A)[鋳鉄] 鋳鉄黒心可鍛鋳鉄(FCMB)836-5535105L(mm):38

3,032円

( 3,335円 )
1個 -

1日目

[ソケット] ソケット2B(50A)3/4B(20A)[鋳鉄] 鋳鉄黒心可鍛鋳鉄(FCMB)836-5544416L(mm):58

3,032円

( 3,335円 )
1個 -

1日目

[ソケット] ソケット2B(50A)1B(25A)[鋳鉄] 鋳鉄黒心可鍛鋳鉄(FCMB)836-5545440A(mm):57×38、L(mm):58

2,569円

( 2,826円 )
1個 -

4日目

[ソケット] ソケット2B(50A)1 1/2B(40A)[鋳鉄] 鋳鉄黒心可鍛鋳鉄(FCMB)836-5547520L(mm):58

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました