(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日立 PQ 違径ソケット

通常単価(税別)
1,777円
税込単価
1,955円

【特長】・優れた防食性です。・容易な施工管理です。(管端コア一体型)・環境にや...

詳細情報を確認する

型番

PQWK-RS-40AX32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWK-RS-40AX32A

1個

1,777( 1,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防食性です。
・容易な施工管理です。(管端コア一体型)
・環境にやさしい樹脂を採用し、衛生性に優れています。
【用途】
・水道水(上水)・空調冷却水・雑用水(中水)・工業用水に。
【商品仕様】
・呼び径(A):40×32
・呼び径(B):1 1/2×1 1/4
・L(mm):52
・使用温度:0~40℃
・国土交通省対応品
・日本水道協会 認証登録品
・JPF MP 003規格品
・トラスココード:836-5543
・質量:335g
【材質/仕上】
・黒心可鍛鋳鉄(FCMB)

PQWK-RS-40AX32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日立 PQ 違径ソケットの型番PQWK-RS-40AX32Aのページです。
型番PQWK-RS-40AX32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日立 PQ 違径ソケット

日立 PQ 違径ソケット

    日立 PQ 違径ソケット

    日立 PQ 違径ソケット

      日立 PQ 違径ソケット

      日立 PQ 違径ソケット

        日立 PQ 違径チーズ

        日立 PQ 違径チーズ

          日立 PQ 違径チーズ

          日立 PQ 違径チーズ

            日立 PQ 違径ソケット

            日立 PQ 違径ソケット

              日立 PQ 違径チーズ

              日立 PQ 違径チーズ

                日立 PQ 違径チーズ

                日立 PQ 違径チーズ

                  日立 PQ 違径チーズ

                  日立 PQ 違径チーズ

                    日立 PQ 違径チーズ

                    日立 PQ 違径チーズ

                      日立 PQ 違径チーズ

                      日立 PQ 違径チーズ

                        日立 PQ 違径チーズ

                        日立 PQ 違径チーズ

                          PQシリーズ 違径継手・ブッシング

                          PQシリーズ 違径継手・ブッシング

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属
                            通常価格 1,777円 1,210円 1,210円 2,673円 3,546円 1,855円 1,559円 2,673円 1,559円 2,786円 3,546円 1,126円 1,143円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  

                            日立 PQ 違径ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました