(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V6N-S14-02
六角ニップル(SCS14A) フローバル ツギテ

六角ニップル(SCS14A) V6N-S14-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,322円
税込単価
1,454円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

型番

V6N-S14-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V6N-S14-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V6N-S14-02

1/4B(8A)
4549123035354
836-5207
32
D:8.5mm、L1:34mm

1個

1,322( 1,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

V6N-S14-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ニップル(SCS14A)の型番V6N-S14-02のページです。
型番V6N-S14-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角ニップル(SCS14A)

六角ニップル(SCS14A)

    エルボ(SCS14A)

    エルボ(SCS14A)

      圧力計用ソケット(SUS316)

      圧力計用ソケット(SUS316)

        両長ニップル(SUS316TP)

        両長ニップル(SUS316TP)

          フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

          フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

            ストリートエルボ(SCS14A)

            ストリートエルボ(SCS14A)

              チーズ(SCS14A)

              チーズ(SCS14A)

                フローバル ユニオン(SCS14A) 04115801

                フローバル ユニオン(SCS14A) 04115801

                  ソケット(SUS316TP)

                  ソケット(SUS316TP)

                    メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル
                    通常価格 964円 1,134円 1,714円 640円 1,168円 1,841円 2,064円 2,409円 828円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                    種類 継手 継手 継手 継手 - 継手 継手 - 継手
                    接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種
                    接続形状 ニップル エルボ ソケット ニップル - ストリートエルボ ティー - ソケット
                    材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス
                    最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下

                    六角ニップル(SCS14A)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    V6N-S14-03
                    V6N-S14-04
                    V6N-S14-08
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                    (g)
                    備考

                    964円

                    ( 1,060円 )
                    1個 -

                    2日目

                    3/8B(10A)4549123035392836-520853D:11mm、L1:36mm

                    1,810円

                    ( 1,991円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1/2B(15A)4549123035439836-520991D:15mm、L1:42mm

                    2,675円

                    ( 2,943円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1B(25A)4549123035491836-5211206D:26mm、L1:52mm

                    ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました