(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VLN-316-01050
両長ニップル(SUS316TP) フローバル ツギテ

両長ニップル(SUS316TP) VLN-316-01050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

型番

VLN-316-01050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VLN-316-01050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLN-316-01050

1/8B(6A)
4549123033374
836-5194
18
D:10.5mm、L:50mm

1個

640( 704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VLN-316-01050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両長ニップル(SUS316TP)の型番VLN-316-01050のページです。
型番VLN-316-01050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両長ニップル(SUS316TP)

両長ニップル(SUS316TP)

    フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

    フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

      エルボ(SCS14A)

      エルボ(SCS14A)

        六角ニップル(SCS14A)

        六角ニップル(SCS14A)

          圧力計用ソケット(SUS316)

          圧力計用ソケット(SUS316)

            ストリートエルボ(SCS14A)

            ストリートエルボ(SCS14A)

              ブッシング(SCS14A)

              ブッシング(SCS14A)

                ソケット(SUS316TP)

                ソケット(SUS316TP)

                  メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル
                  通常価格 640円 1,168円 1,134円 964円 1,714円 1,841円 750円 828円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                  種類 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                  接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種
                  接続形状 ニップル - エルボ ニップル ソケット ストリートエルボ ブッシング ソケット
                  材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                  最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

                  両長ニップル(SUS316TP)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  VLN-316-01100
                  VLN-316-02050
                  VLN-316-02100
                  VLN-316-03050
                  VLN-316-03100
                  VLN-316-04050
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                  (g)
                  備考

                  1,332円

                  ( 1,465円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/8B(6A)4549123033411836-519538D:10.5mm、L:100mm

                  893円

                  ( 982円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/4B(8A)4549123033459836-519628D:13.8mm、L:50mm

                  1,332円

                  ( 1,465円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1/4B(8A)4549123033497836-519762D:13.8mm、L:100mm

                  969円

                  ( 1,066円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3/8B(10A)4549123033534836-519838D:17.3mm、L:50mm

                  1,546円

                  ( 1,701円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  3/8B(10A)4549123033572836-519986D:17.3mm、L:100mm

                  1,245円

                  ( 1,370円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/2B(15A)4549123033619836-520049D:21.7mm、L:50mm

                  ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました