(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRHN-01
丸ホースニップル(SUS304TP) フローバル ツギテ

丸ホースニップル(SUS304TP) VRHN-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
848円
税込単価
933円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔鋼管
  • 接続形状:
    ニップル
  • 材質:
    SUS304TP
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 適用規格:
    JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
  • 最高使用圧力詳細:
    1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)

型番

VRHN-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VRHN-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRHN-01

1/8B(6A)
4549123021524
836-5254
13
L:41mm、Φd:7.5mm、ΦD:10.5mm

1個

848( 933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VRHN-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ホースニップル(SUS304TP)の型番VRHN-01のページです。
型番VRHN-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ホースニップル(SUS304TP)

丸ホースニップル(SUS304TP)

    フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

    フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

      メーカー フローバル フローバル
      通常価格 733円 1,168円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      種類 継手 -
      接続種類 ねじ⇔鋼管 -
      接続形状 ニップル -
      材質 SUS304TP -
      最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 -

      丸ホースニップル(SUS304TP)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      VRHN-02
      VRHN-03
      VRHN-04
      VRHN-06
      VRHN-08
      VRHN-10
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
      (g)
      備考

      876円

      ( 964円 )
      1個 -

      1日目

      1/4B(8A)4549123021562836-525518L:41mm、Φd:9.8mm、ΦD:13.5mm

      733円

      ( 806円 )
      1個 あり

      1日目

      3/8B(10A)4549123021609836-525626L:42mm、Φd:13.3mm、ΦD:17mm

      1,010円

      ( 1,111円 )
      1個 あり

      1日目

      1/2B(15A)4549123021630836-525756L:52mm、Φd:16.7mm、ΦD:21.5mm

      1,002円

      ( 1,102円 )
      1個 あり

      1日目

      3/4B(20A)4549123021661836-525873L:55mm、Φd:22.2mm、ΦD:27mm

      1,756円

      ( 1,932円 )
      1個 あり

      1日目

      1B(25A)4549123021692836-5259103L:60mm、Φd:28mm、ΦD:33.7mm

      2,271円

      ( 2,498円 )
      1個 -

      1日目

      1 1/4B(32A)4549123021722836-5260170L:66mm、Φd:36.7mm、ΦD:42mm

      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました