(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OJ-323
圧力計用ソケット(SUS316) フローバル ツギテ

圧力計用ソケット(SUS316) OJ-323

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    G(めねじ)
  • 材質:
    ステンレス
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 適用規格:
    JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
  • 最高使用圧力詳細:
    1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS316)

型番

OJ-323 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OJ-323 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OJ-323

ねじ⇔ねじ異径
3/8B(10A)
G(おねじ)
1/4B(8A)
4549123187619
836-5240
51.7
H:22mm、L:36mm

1個

1,857( 2,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

OJ-323で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力計用ソケット(SUS316)の型番OJ-323のページです。
型番OJ-323に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力計用ソケット(SUS316)

圧力計用ソケット(SUS316)

    フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103706

    フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103706

      ねじ込み管継手  メスオスソケット

      ねじ込み管継手 メスオスソケット

        金属管継手 逆止弁付ニップル

        金属管継手 逆止弁付ニップル

          低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル

          低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル

            ネジ継手 異径内・外ソケット NF

            ネジ継手 異径内・外ソケット NF

              配管用ターミナル 六角タイプ

              配管用ターミナル 六角タイプ

                金属管継手 ソケット

                金属管継手 ソケット

                  金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル

                  金属管継手 耐熱逆止弁付ニップル

                    ネジ継手 異径六角ソケット NS

                    ネジ継手 異径六角ソケット NS

                      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

                      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

                        金属管継手 Sニップル

                        金属管継手 Sニップル

                          ステンレス製品 厚口ソケット (ストレートねじ) SFS5型

                          ステンレス製品 厚口ソケット (ストレートねじ) SFS5型

                            メーカー フローバル フローバル フローバル オンダ製作所 ミスミ アソー ミスミ オンダ製作所 オンダ製作所 アソー ミヤコ オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,714円 1,633円 1,402円 1,789円 450円 248円 490円 534円 1,998円 388円 1,038円 565円 437円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ソケット - メスオスソケット 逆止弁付ニップル 六角ニップル ブッシング・おすめすソケット 六角タイプ ソケット 逆止弁付ニップル 六角ソケット ブッシング Sニップル 厚口ソケット
                            ねじの種類1 G(めねじ) - Rc Rc R(PTおねじ) R - Rc Rc Rc G(おねじ) Rc Rp
                            材質 ステンレス - SCS13A CAC406C - C3604BD - CAC406C CAC406C C3604BD 黄銅製 CAC406C -
                            最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - 1.0Mpa以下 1.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa超 - 2.0Mpa以下 1.0Mpa以下 2.0Mpa超 - 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

                            圧力計用ソケット(SUS316)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OJ-273
                            OJ-343
                            OJ-373
                            OJ-383
                            OJ-393
                            OJ-433
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ねじ⇔ねじ同径・異種1/4B(8A)R1/4B(8A)4549123187640836-524340.4H:19mm、L:34mm

                            1,769円

                            ( 1,946円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ねじ⇔ねじ異径3/8B(10A)G(おねじ)1/2B(15A)4549123187626836-524182.9H:22mm、L:40mm

                            1,714円

                            ( 1,885円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ねじ⇔ねじ異径3/8B(10A)R1/4B(8A)4549123187664836-524549.9H:22mm、L:36mm

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ねじ⇔ねじ同径・異種3/8B(10A)R3/8B(10A)4549123187671836-524662.8H:22mm、L:38mm

                            1,714円

                            ( 1,885円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ねじ⇔ねじ異径3/8B(10A)R1/2B(15A)4549123187688836-524784H:22mm、L:40mm

                            2,108円

                            ( 2,319円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ねじ⇔ねじ異径1/2B(15A)G(おねじ)3/8B(10A)4549123187633836-524287.2H:27mm、L:40mm

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました