(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU-S14-02
ユニオン(SCS14A) フローバル ツギテ

ユニオン(SCS14A) VU-S14-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,431円
税込単価
3,774円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

型番

VU-S14-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VU-S14-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU-S14-02

1/4B(8A)
4549123034869
836-5183
123
L:34mm、H2:31mm、H1:19mm

1個

3,431( 3,774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VU-S14-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオン(SCS14A)の型番VU-S14-02のページです。
型番VU-S14-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオン(SCS14A)

ユニオン(SCS14A)

    可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)

    可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)

      ユニオン(SCS13A)

      ユニオン(SCS13A)

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオン

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオン

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ソケット<SR>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ソケット<SR>

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 六角キャップ

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 六角キャップ

              ねじ込みスイングチェックバルブ

              ねじ込みスイングチェックバルブ

                水道用樹脂コーティング管継手コート継手組フランジ

                水道用樹脂コーティング管継手コート継手組フランジ

                  HB継手 ブッシング

                  HB継手 ブッシング

                    ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型

                    ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型

                      メーカー フローバル 吉年 フローバル 吉年 MIEテクノ ミヤコ イノック 吉年 日立金属 オンダ製作所
                      通常価格 3,431円 759円 2,554円 1,457円 704円 397円 15,868円 5,437円 550円 279円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 - 継手 継手 継手
                      接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) - フランジ ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末)
                      接続形状 ユニオン ユニオン ユニオン ユニオン ソケット キャップ - フランジ ブッシング キャップ
                      材質 ステンレス 黒心可鍛鋳鉄 SCS13A ステンレス SCS13A 黄銅製 - 黒心可鍛鋳鉄 スチール -
                      最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 1.0Mpa以下 - - - 1.0Mpa以下 2.0Mpa超 2.0Mpa以下

                      ユニオン(SCS14A)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VU-S14-06
                      VU-S14-08
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      備考

                      4,966円

                      ( 5,463円 )
                      1個 -

                      1日目

                      3/4B(20A)4549123034951836-5186363L:48.5mm、H2:49mm、H1:33mm

                      6,276円

                      ( 6,904円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1B(25A)4549123034982836-5187557L:54mm、H2:59mm、H1:41mm

                      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました