(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP-S14-08
プラグ(SCS14A) フローバル ツギテ

プラグ(SCS14A) VP-S14-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,863円
税込単価
2,049円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ(端末)
  • 接続形状:
    プラグ
  • 材質:
    ステンレス
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 適用規格:
    JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
  • 最高使用圧力詳細:
    1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
  • 材質詳細:
    ステンレス(SCS14A(SUS316))

型番

VP-S14-08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VP-S14-08 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP-S14-08

1B(25A)
4549123035910
836-5232
117
H:19mm、L:31mm

1個

1,863( 2,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VP-S14-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ(SCS14A)の型番VP-S14-08のページです。
型番VP-S14-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグ(SCS14A)

プラグ(SCS14A)

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

      NPT継手 4P/四角プラグ

      NPT継手 4P/四角プラグ

        ステンレス鋼製プラグ継手ねじ込み

        ステンレス鋼製プラグ継手ねじ込み

          低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

          低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

              管端防食継手 RCF-K型 標準品 プラグ

              管端防食継手 RCF-K型 標準品 プラグ

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 逆止弁

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 逆止弁

                  延長継手 L寸選択タイプ

                  延長継手 L寸選択タイプ

                    四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316

                    四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316

                      四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316

                      四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316

                        四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316

                        四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316

                          可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)

                          可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)

                            メーカー フローバル 吉年 フジトク キッツ ミスミ MIEテクノ リケン ミヤコ ミスミ イノック イノック イノック 吉年
                            通常価格 919円 446円 367円 265円 150円 409円 509円 1,943円 610円 584円 1,552円 1,090円 232円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 - - 継手
                            接続種類 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ(端末) - - ねじ(端末)
                            接続形状 プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ ブッシング・おすめすソケット - プラグ - - プラグ
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - STPG370(SCH40) 黄銅製 - - - - 黒心可鍛鋳鉄
                            最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 1.0Mpa以下 - - - - - 2.0Mpa超

                            プラグ(SCS14A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VP-S14-01
                            VP-S14-02
                            VP-S14-03
                            VP-S14-04
                            VP-S14-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/8B(6A)4549123035736836-522710H:7mm、L:16mm

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1/4B(8A)4549123035774836-522819H:9mm、L:19mm

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3/8B(10A)4549123035811836-522934H:12mm、L:21mm

                            1,056円

                            ( 1,162円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/2B(15A)4549123035859836-523043H:14mm、L:25mm

                            1,562円

                            ( 1,718円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3/4B(20A)4549123035880836-523176H:17mm、L:28mm

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました