(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブッシング(SCS14A)

ブッシング(SCS14A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
750円 ~ 2,679円
税込価格
825円 ~ 2,947円

【特長】・ステンレス配管に対応しています・建築、プラント、自動車などに広く使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    ブッシング
  • 材質:
    ステンレス
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 適用規格:
    JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
  • 最高使用圧力詳細:
    1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
  • 材質詳細:
    ステンレス(SCS14A(SUS316))

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
1/8B(6A)
4549123035019
836-5212
18
D:17mm、H:17mm、L:17mm

1個

957( 1,053円 )

1日目

3/8B(10A)
1/8B(6A)
4549123035057
836-5213
29
D:18mm、H:21mm、L:18mm

1個

901( 991円 )

1日目

3/8B(10A)
1/4B(8A)
4549123035095
836-5214
27
D:18mm、H:21mm、L:18mm

1個

750( 825円 )

1日目

1/2B(15A)
1/4B(8A)
4549123035132
836-5215
48
D:21mm、H:26mm、L:21mm

1個

1,137( 1,251円 )

1日目

3/4B(20A)
3/8B(10A)
4549123035194
836-5217
105
D:24mm、H:32mm、L:24mm

1個

2,135( 2,349円 )

1日目

3/4B(20A)
1/2B(15A)
4549123035224
836-5218
81
D:24mm、H:32mm、L:24mm

1個

1,698( 1,868円 )

1日目

1B(25A)
1/2B(15A)
4549123035255
836-5219
141
D:27mm、H:38mm、L:27mm

1個

2,679( 2,947円 )

1日目

1B(25A)
3/4B(20A)
4549123035286
836-5220
123
D:27mm、H:38mm、L:27mm

1個

2,514( 2,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています
・建築、プラント、自動車などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブッシング(SCS14A)

ブッシング(SCS14A)

    エルボ(SCS14A)

    エルボ(SCS14A)

      チーズ(SCS14A)

      チーズ(SCS14A)

        ユニオン(SCS14A)

        ユニオン(SCS14A)

          ストリートエルボ(SCS14A)

          ストリートエルボ(SCS14A)

            プラグ(SCS14A)

            プラグ(SCS14A)

              ソケット(SUS316TP)

              ソケット(SUS316TP)

                両長ニップル(SUS316TP)

                両長ニップル(SUS316TP)

                  フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

                  フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909

                    メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル
                    通常価格 750円 1,134円 2,064円 3,431円 1,841円 919円 828円 640円 1,168円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 -
                    接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 -
                    接続形状 ブッシング エルボ ティー ユニオン ストリートエルボ プラグ ソケット ニップル -
                    材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス -
                    最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 -

                    ブッシング(SCS14A)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    ブッシング
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/26
                    以前も型違いを注文して、滑らかさや耐久性で良かったので今回も選びました。1か月弱使用していますが錆びやぐらつきも無く良好との感想をもらいましたのでレビューします。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました